Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBV0033TV1
Codice del modello: 160A, AC 690V, NH00 LV Fuse with V-clamp

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, V-terminals with V-clamps

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV0033TV1
EAN
5027590336000
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
470 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
2703 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
160A, AC 690V, NH00 LV Fuse with V-clamp

Dati elettrici

Voltage rating
690

Caratteristiche prodotto

Mounting method
Busbar
Number of poles
Three-pole

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.