Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBV233SV1
400A, AC 690V,NH1, NH2 SWD phase Switch

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, each phase switching, V-terminals with V-clamps

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV233SV1
EAN
5027590335607
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
5536 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
400A, AC 690V,NH1, NH2 SWD phase Switch

Dati elettrici

Voltage rating
690

Caratteristiche prodotto

Mounting method
Busbar
Number of poles
Three-pole

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.