Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBV233TM1
SIZE1&2>185MM SCREW TERM+PRESS NUT

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, screw terminals with pressed nuts

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV233TM1
EAN
5027590336673
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
5404 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE1&2>185MM SCREW TERM+PRESS NUT

Dati elettrici

Voltage rating
690

Caratteristiche prodotto

Mounting method
Busbar
Number of poles
Three-pole

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.