Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBV233TW0
SIZE1&2>185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMP

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, 2-V Terminals without double V-clamps

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV233TW0
EAN
5027590335980
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
5632 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE1&2>185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMP

Dati elettrici

Voltage rating
690

Caratteristiche prodotto

Mounting method
Busbar
Number of poles
Three-pole

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.