Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBV333SV0
SIZE3>185MM BUS>V-TERM>WITHOUT V-CLAMP

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm busbar, single phase switching, V-terminals without V-clamps

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV333SV0
EAN
5027590335485
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
6032 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE3>185MM BUS>V-TERM>WITHOUT V-CLAMP

Dati elettrici

Voltage rating
690

Caratteristiche prodotto

Mounting method
Busbar
Number of poles
Three-pole

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.