Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 355 A, AC 415 V, V88/C1, 38 x 209 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
EF355
|
| EAN |
5027590019095
|
| UPC |
051712839754
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
210 mm
|
| Altezza prodotto |
39 mm
|
| Larghezza prodotto |
39 mm
|
| Peso prodotto |
385 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Adatto per |
Portafusibile Red spot RS400
|
| Valore nominale intensità di corrente |
355 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
415 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 133/184 mm
|
| Dotato di: |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Dimensione fusibile |
BS88/C1
|
| Tipo di fusibile |
EF
|