Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS400P
Codice del modello: RED SPOT 400A BACK STUD CONNECTED BLACK

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 400 A, AC 690 V, BS88/B4, BS88/C1, 1P, BS, collegato tramite perno posteriore, nero, cartucce fusibili TM, EE e P11-660, BS88-2, IEC 60269-2, IP20

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS400P
EAN
5996516025284
UPC
051712419017
Lunghezza/profondità del prodotto
306 mm
Altezza prodotto
254 mm
Larghezza prodotto
98 mm
Peso prodotto
6083 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
RED SPOT 400A BACK STUD CONNECTED BLACK

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
EF
TM

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale in AC
660-690 V CA
Tensione nominale, DC
460 V DC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione borchia posteriore
Modello
Red Spot
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto