Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EF400

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 400 A, AC 415 V, V88/C1, 38 x 209 mm, gL/gG

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
EF400
EAN
5027590019101
UPC
051712839761
Lunghezza/profondità del prodotto
210 mm
Altezza prodotto
39 mm
Larghezza prodotto
39 mm
Peso prodotto
385 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Red spot RS400

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 133/184 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/C1
Tipo di fusibile
EF

Esporta le caratteristiche del prodotto