Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EFS200

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 200 A, AC 415 V, V88/B2, 31 x 158 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
EFS200
EAN
5027590019064
UPC
051712844888
Lunghezza/profondità del prodotto
209 mm
Altezza prodotto
39 mm
Larghezza prodotto
39 mm
Peso prodotto
183 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 133 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
EFS

Esporta le caratteristiche del prodotto