Pannello sistema antincendio Eaton xDetect modulare indirizzabile, Indirizzabile, Quadri di Controllo xDetect, Sistemi EN54, Grande, 128ZI, , ,
| Nome prodotto |
Eaton xDetect xDetect Large
|
| Sigla catalogo |
EFXD01042
|
| EAN |
5018987403597
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
430 mm
|
| Altezza prodotto |
145 mm
|
| Larghezza prodotto |
525 mm
|
| Peso prodotto |
10.871 kg
|
| Conformità |
EN
|
| Involucro posteriore materiale di costruzione |
Acciaio dolce
|
| Telaio frontale materiale edile |
Acciaio dolce
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Standard di certificazione EN |
EN54-2:1997+A1:2006, EN54-4:1997+A1:2002+A2:2006
|
| Standard di certificazione UL |
Non applicabile
|
| Auxiliary free output |
Sì
|
| Relè ausiliari |
Incendio/Guasto
|
| Telaio frontale materiale edile |
Acciaio dolce
|
| Porte di collegamento esterne |
USB Mini-B 5 Pin
|
| Funzione integrata |
Indirizzabile
Interfaccia esterna |
| Alimentazione ingresso di rete |
230 Vac, 50 Hz
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
|
| Adatto per |
Collegamento bus
|
| Tipo di schermo |
Touchscreen
|
| Capacità di cambiamento della classe |
Sì
|
| Topologia del sistema |
Indirizzabile
|