Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

xDetect - Centrale di allarme antincendio modulare indirizzata

xDetect è una centrale di rivelazione incendi indirizzata da 1 fino a 4 loop, dotata di un'interfaccia utente intuitiva, simile a quella di un tablet. Il suo touchscreen adattivo cambia automaticamente colore in base allo stato del sistema antincendio. La centrale protegge i dati e le risorse dagli hacker, garantendo comunicazioni sicure, ed è stata progettata con componenti per la cybersecurity leader del settore, rendendola compatibile per la connettività BMS e IoT. Il suo concetto di progettazione end-to-end riduce al minimo i tempi di installazione in loco, semplificando la selezione, l'installazione, la messa in servizio e l'assistenza grazie a caratteristiche quali la codificazione degli errori attraverso il colore degli indicatori e l'architettura modulare. I tempi e i costi di installazione e manutenzione sono ulteriormente ridotti dal design ad anello di xDetect. Ciò rende superfluo l'uso di una rete ridondante, riducendo significativamente il cablaggio e i costi associati. xDetect è facile da espandere e adattare alle mutevoli esigenze dei proprietari degli edifici, grazie alla sua architettura di sistema modulare. Può essere aggiornato facilmente in linea con l'evoluzione degli standard e delle normative attuali grazie a una configurazione a loop intuitiva, a colori e scalabile con schede di sistema facili da sostituire.

Sicurezza e protezione grazie a xDetect

Per garantire la sicurezza antincendio negli edifici commerciali, gli installatori e i progettisti devono potersi affidare ai loro sistemi antincendio. Devono essere certi che le loro soluzioni non solo garantiscano sicurezza, protezione e affidabilità, ma anche semplicità di installazione e di aggiornamento. Ed è a questo punto che entra in gioco Eaton.

xDetect è una centrale di rivelazione incendi indirizzata, dotata di un'interfaccia simile a quella di un tablet, dall’utilizzo intuitivo e familiare. Gli utenti sono in grado di monitorare istantaneamente le periferiche e le zone all’interno di un edificio, in modo da poter intervenire rapidamente sui guasti e ridurre al minimo il pericolo di incendi. La centrale è progettata integrando componenti per la cybersecurity leader nel settore ed è collegabile in reti BMS e IoT.

Flessibilità e modularità del tuo sistema antincendio

Ogni sistema antincendio è diverso dall'altro e le necessità del progetto possono cambiare rapidamente, costringendo installatori e progettisti a modifiche forzate o all’ultimo minuto. Eaton comprende queste sfide e la sua nuova centrale xDetect, modulare, basata su schede, è in grado di offrirti la flessibilità necessaria per qualsiasi installazione.

L’unità di base di xDetect è disponibile in versione compatta (7 slot per schede) o grande (12 slot per schede), con schede integrate conformi alla norma EN54-2 e slot codificati per una espansione semplificata. Con un numero di componenti ridotti, sarà possibile configurare soluzioni personalizzate ed economiche - ed espandibili in caso di necessità. xDetect semplifica il monitoraggio e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti dei nuovi sistemi all’interno degli edifici.. Inoltre, il design della scheda loop riduce al minimo i tempi di inattività, consentendo la sostituzione rapida di qualsiasi scheda guasta senza conseguenze sulle altre funzionalità. Il risultato? Meno spese e più tranquillità.

xdetect-fire-panel-modular-cards-inside.png

Una nuova progettazione per le centrali antincendio

xDetect è stata progettata con un'interfaccia chiara e intuitiva simile a quella di un tablet, in grado di semplificare l’utilizzo soprattutto in situazioni critiche come accade durante le emergenze. Il suo design pulito è supportato da un’interfaccia utente facile e veloce, che semplificherà le attività degli installatori, dei gestori delle strutture o dei vigili del fuoco.

  • Immediatamente familiare, semplicemente intuitivo
  • Layout chiaro e semplice, con icone grandi e visibili
  • Guida gli utenti in modo rapido ed efficace in situazioni di normalità come durante gli eventi di guasto o di incendio.
adaptive-colour-coded-interface-xdetect-fire-panel-square.gif

Protezione di persone, proprietà e dati

xDetect è una centrale secure-by-design di Eaton che semplifica il comando dei dispositivi antincendio e di altre periferiche all’interno degli edifici commerciali, proteggendo persone, strutture e dati.  Al suo interno integra componenti per la cyber security leader nel settore, proteggendo dagli hacker le comunicazioni, i dati e le risorse informatiche. Completamente compatibile con le tecnologie del futuro e pronta per l'accesso da remoto, è possibile integrare xDetect all’interno di un sistema di gestione degli edifici (BMS) e connetterla a Internet (IoT).

Per saperne di più sui sistemi di cybersecurity & antincendio, fai clic qui

xdetect-cybersecurity-with-building-owner.png

Eaton ha fornito un sistema antincendio sicuro, affidabile e facile da utilizzare per la Parcevall hall


Luogo:
Skyreholme, Regno Unito

Sfida: Sostituire la centrale antincendio e il cablaggio obsoleti di Parcevall Hall con una soluzione moderna, senza interruzioni alla protezione di questo storico maniero.

Soluzione: Installazione di una centrale xDetect perfettamente integrata, per garantire la sicurezza di ospiti, occupanti, visitatori e della struttura stessa.

Risultati: Il sistema xDetect, facile da implementare e con una protezione contro gli attacchi informatici di alto livello sia dei dati che delle risorse, ha proiettato il sistema di sicurezza antincendio della Parcevall Hall nel 21esimo secolo.

xDetect-parcevall-hall-04.jpg

Utilizza solamente i cavi necessari, risparmiando & fino a metà dei costi di cablaggio

xdetect-network-addressable-fire-alarm-system.png
Utilizzando una rete RS-485 semplificata, xDetect non interrompe la comunicazione quando in caso di guasto singolo. Inoltre, quando si collegano in rete più centrali xDetect, non sono necessarie linee ridondantiper garantire l’instradamento del segnale critico. Ciò significa che, in combinazione con la corrente massima di 600 mA per loop con xDetect, i costi di cablaggio sono quasi dimezzati rispetto alle nostre opzioni precendenti.

Maggiore resilienza & risoluzione rapida dei problemi in loco

rapid-fault-fixing-on-the-xdetect-fire-system.png
I guasti possono verificarsi in qualsiasi momento quando le strutture entrano in funzione, in particolare nei momenti di picco delle attività.  Con xDetect, qualsiasi guasto alla scheda di loop è limitato a un solo circuito, mentre tutti gli altri rimangono pienamente operativi. Ciò grazie alla progettazione che supporta una protezione segmentata contro i guasti e la perdita di copertura. I tempi di inattività sono ridotti al minimo, poiché ogni scheda offre una chiara indicazione di stato. Ciò significa che i tecnici sono in grado diidentificare rapidamente i problemi e risolverli con il minimo sforzo, sostituendo solamente la scheda interessata senza interferire con le altre funzionalità del sistema.

Riduzione della complessità di installazione grazie a xDetectWorks

xDetectWork è il potente software di programmazione per PC in grado di semplificare la progettazione e la configurazione del sistema xDetect. Il software viene attivato con una chiave di licenza generata dal team di assistenza tecnica Eaton Fire una volta completato il corso di formazione.

  • Connessione USB
  • Programmazione a matrice causa & effetto
  • ID della versione
  • Gruppi
xdetectworks-programming-software.png

Caratteristiche
Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Pannelli di controllo

Codice  Descrizione
-
EFXD01040 Custodia centrale CIE xDetect indirizzabile 4 Loop
-
EFXD01020 Custodia xDetect centrale CIE indirizzabile 2 Loop

Opzioni/componenti per backplane & schede

Codice:  Descrizione
EFXD05010 xDetect Scheda Loop 1L Protocollo 800
EFXD05020 xDetect Scheda a 2 Uscite Sirena
EFXD05030 xDetect Scheda I/O Programmabile
EFXD05040 xDetect Scheda di Rete
EFXD05051 xDetect CIE Int. Alimentazione 150W
EFXD05052 xDetect CIE Int. PSE Backplane doppio
EFXD05053 xDetect CIE Int. Backplane PSE singolo
- -
EFXD05081 Cusotdia xDetect CIE Backplane Grande
EFXD05082 Cusotdia xDetect CIE Backplane Piccola

Opzioni per le porte a centrale

Codice:  Descrizione
EFXD05091 xDetect CIE Solo Porta HMI Piccola
EFXD05092 xDetect CIE Solo Porta HMI Grande
- -
- -
- -

Caratteristiche tecniche

Custodia Piccola / Grande
HMI Touchscreen a colori da 7"
Indicatore di zona Nessuno / 128
Certificazione  EN54 Pt17 18 2005
Zone massime 256
Numero di loop 1-2 / 1-4
Numero massimo di punti indirizzabili per loop 200
Numero massimo di punti indirizzabili per C.I.E 400 / 800
Numero massimo di dispositivi di allarme per scheda loop Fino a 131
Numero massimo di dispositivi di allarme per scheda sirena Fino a 106
Massimo Numero di dispositivi di allarme antincendio per C.I.E. Fino a 262 / Fino a 262, fino a 524
   
Scarica i link
X
Download Close