Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Indicatore remoto per sistemi antincendio indirizzati | Eaton

L'indicatore remoto collegato al loop indirizzato è progettato per fornire un'indicazione visibile a distanza quando un rivelatore di fumo, calore o incendio fototermico inaccessibile viene attivato. In grado di monitorare più rivelatori all'interno di un'area, riducendo così al minimo i requisiti di cablaggio, l'indicatore remoto è collegato direttamente sul loop e viene indirizzato in modo semplice dalla centrale all'avvio del sistema.
Design discreto
Integrazione discreta nell’arredamento esistente nell’edificio
Indirizzamento semplificato
Rapido e semplice da installare
Programmazione causa-effetto
Programmabile utilizzando tabelle causa-effetto

Montaggio in superficie con l’apposita scatola

Grazie alla scatola posteriore standard a una via per il montaggio in superficie in dotazione standard, l'installazione dell'indicatore remoto è più semplice e più rapida.

Alimentato dal loop e impostato attraverso il pannello

I requisiti di potenza e di indirizzamento dell'indicatore remoto indirizzabile sono state caratteristiche chiave considerate in fase di sviluppo. Con la capacità di alimentazione attraverso il loop, e il cablaggio i conseguenti costi di installazione sono ridotti, mentre la programmazione dell'indirizzamento semplificata risulta facile e veloce.

Dal fornitore di dispositivi di allarme antincendio più grande al mondo, scopri tutte le altre nostre soluzioni indirizzate

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Indicatore remoto collegato al loop MRIAD
Indicatore remoto collegato al loop (reset acceso reset)
MRIADRR

CARATTERISTICE TECNICHE

Tensione di esercizio: 24 V DC
Corrente quiescente: 220μA
Corrente di allarme: 6mA
Dimensioni del cavo: Da 0,5 a 2,5 mm²
Temperatura di esercizio: da -10°C  a +55°C
Umidità (senza condensa): da 0 a 95% RH
Struttura: ABS
Colore: Bianco
Colore lenti: Rosso
Dimensioni pollici (mm): L 500 x A 200 x P 180 mm
Peso: 0,28kg
Protezione ingresso: IP30
Adatto all’utilizzo per: Sistemi antincendio indirizzati intelligenti di Eaton
Scarica i link
X
Download Close