Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Modulo di sblocco porte per sistemi antincendio indirizzati

Il modulo di sblocco porte è un’interfaccia progettata per consentire ai sistemi di allarme incendio indirizzati di Eaton di funzionare in combinazione con blocchi per porte e fermaporta. Sviluppato in conformità con il codice di comportamento BS 7273-4:2015 per il funzionamento “fail-safe” dei meccanismi di sblocco porte e dei fermaporta. In caso di incendio o anomalia del sistema di allarme incendio, garantisce che tutte le porte controllate elettronicamente funzionino correttamente. Svolge un ruolo fondamentale nel garantire che i percorsi di esodo non siano bloccati e che porte antincendio specifiche siano chiuse per rallentare la diffusione dell’incendio e del fumo.
Conveniente
Installazione rapida e semplice
Sistema intelligente
Funzioni Logiche OR/AND
Cablaggio semplice
Terminali a morsetti

Percorsi di evacuazione sempre liberi e blocco della diffusione degli incendi

In conformità con la normativa BS7273 Parte 4, in caso di incendio le porte controllate sono un utile strumento per supportare l’evacuazione degli edifici e aiutano a rallentare la diffusione dell’incendio e del fumo.

La normativa BS7273 Parte 4 disciplina il modo in cui i fermaporta e i meccanismi di sblocco porte sono controllati dai sistemi antincendio.

Il modulo di sblocco porte CIOP-7273 allinea i sistemi antincendio indirizzati alla normativa BS7273 Parte 4, anche per quanto riguarda i più severi requisiti di Categoria A per le operazioni critiche in caso di incendio o anomalia del sistema di allarme incendio.

16 modi per garantire un funzionamento sicuro ed efficace delle porte antincendio durante un’evacuazione

Le unità sono ideali per commutare la bassa tensione (24 V DC @ 2 A massimo) tramite un set di contatti relè senza ritenuta. Questi moduli risultano ancora più flessibili poiché ciascuna uscita può essere programmata per l’intera gamma di opzioni previste dalla normativa BS7273-4, come ad esempio condizioni di disattivazione, anomalia e allarme, ma anche con condizioni aggiuntive per pre-allarme, FRE e FPE. Ciascuna uscita può essere programmata con 16 condizioni.

Programma facilmente l’apertura o la chiusura delle porte con Site Installer

L’unità è costituita da un modulo di uscita con autoindirizzamento a 2 uscite con isolatori di cortocircuito incorporati, e può essere programmata mediante il software per PC Eaton Site Installer utilizzando la porta RS232. Consente al sistema di aprire o chiudere una porta specifica in base alla configurazione hardware e ai requisiti dell’edificio.

Cos’è BS 7273-4:2015?

BS 7273-4:2015 è il codice di comportamento che disciplina il funzionamento di fermaporta e meccanismi di sblocco porte nel Regno Unito. Il modulo antincendio Eaton CIOP-7273 consente ai sistemi indirizzabili di rispettare i requisiti delle porte di classe A e del relativo sblocco nel caso in cui si verifichi uno degli scenari riportati nel dettaglio nella norma di riferimento BS7273-4.

Scopri tutti gli altri accessori Eaton per sistemi antincendio: progettati per consentirti di creare un sistema su misura per il sito

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Modulo di sblocco porte conforme a BS 7273-4:2015 CIOP-7273

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norme di riferimento: BS 7273 Parte 4
Tensione di esercizio di loop: da 18,5 V dc a 30 V dc
Corrente quiescente di loop: 450 µA
Tensione di esercizio alimentatore: 24 V dc - 30 V dc
Corrente di riposo alimentatore (relè alimentati): 40 mA @24 V, 50 mA @30 V
Corrente di allarme limentatore (relè non alimentati): 11 mA @24 V, 12 mA @30 V
Ingresso di guasto alimentatore: Ingresso per contatto pulito, S/C per buon funzionamento, O/C per anomalia
Ingresso di guasto batteria alimentatore: Ingresso per contatto pulito, S/C per buon funzionamento, O/C per anomalia
Umidità (senza condensa): da 0 a 95% RH
Temperatura di esercizio: da -5°C a +40°C
Struttura: Contenitore - ABS
Dimensioni (AxLxP): 130 mm x 180 mm x 60 mm
Peso: 0,46 Kg
Protezione ingresso: IP40
Adatto all’utilizzo per: Sistemi antincendio indirizzati intelligenti di Eaton
Cavo per loop consigliato: Fire Tuff, FP200, MICC
Scarica i link
X
Download Close