Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Gateway BACnet per sistemi antincendio indirizzati & Easicheck

La gamma di gateway per protocolli di rete consentono il collegamento dell’illuminazione di emergenza slave Eaton Easicheck e dei sistemi antincendio indirizzabili CF3000 ai sistemi di gestione dell’automazione degli edifici di terze parti.

I gateway BACnet della gamma sono gateway CEA-709/BACnet in grado di mappare variabili di rete CEA-709 agli oggetti server BACnet standard e sono precaricati per mappare LonWorks all’indirizzo BACnet.

La gamma include tre diversi gateway per l’illuminazione di emergenza Eaton Easicheck e i sistemi di allarme incendio CF3000.

Pronto
Precaricato con la mappatura degli indirizzi da LonWorks a BACnet
Conforme
alle norme ANSI/ASHRAE 135-2004 e ISO16484-5
Efficiente
Collega più pannelli a BMS BACnet di terze parti

Interconnettività con il sistema di gestione dell’edificio

Una volta configurato, il gateway BACnet consente al sistema di gestione aziendale di iscriversi e sincronizzarsi facilmente con un set di oggetti server BACnet che vengono aggiornati ogni volta che si verifica un cambio di stato in qualsiasi punto del sistema antincendio.

Basta preoccupazioni: tieni sempre tutto sotto controllo

Il gateway BACnet invia notifiche email basate sugli eventi per azioni predefinite. Così verrai immediatamente informato in caso di problemi del sistema, ad esempio stati specifici o un limite superato.

Potente software di mappatura pronto per essere eseguito

Mappatura facile e veloce delle variabili di rete agli oggetti server BACnet con l’utility di configurazione fornita con l’unità gateway. Il software può essere eseguito come strumento standalone connettendolo tramite FTP o come plug-in LNS®, ed è compatibile con applicazioni LNS® 3.0 e LNS® TE come NL220, ALEX e LonMaker®.

Scopri tutti gli altri accessori Eaton per sistemi antincendio: progettati per consentirti di creare un sistema su misura per il sito

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Gateway BACnet (per sistemi antincendio indirizzati CF3000) EC650B
Gateway BACnet (per sistemi di illuminazione di emergenza EasiCheck) EC660
Scarica i link
X
Download Close