Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Interfaccia di rete TCP/IP per sistemi antincendio indirizzati

L'interfaccia TCP/IP, per i sistemi antincendio indirizzati, è un dispositivo di infrastruttura di rete sicuro che viene utilizzato per accedere alla rete Eaton Lon di centrali indirizzabili tramite intranet o ethernet.

Il server di configurazione integrato dell'EC400 gestisce fino a 256 dispositivi IP su 1 canale IP, senza un PC di gestione dedicato. I LED diagnostici di facile comprensione consentono agli installatori di installare e risolvere facilmente i problemi del dispositivo, senza la necessità di conoscenze specialistiche o di strumenti dedicati alla risoluzione dei problemi.

L'interfaccia TCP/IP supporta DHCP anche con indirizzi IP variabili in un ambiente intranet. Per collegare la rete Eaton Lon tramite una intranet, sono necessarie almeno due interfacce TCP/IP. Il primo deve essere configurato come "server di configurazione" e il secondo come "client".

Collegamento e utilizzo immediati
Possibile connessione tramite intranet o ethernet
Ad ampio raggio
Fino a 256 dispositivi su un canale IP
Semplicità
Diagnostica semplice attraverso i LED

Installazione semplice e immediata

Non c'è bisogno di conoscenze specialistiche quando si tratta di installare l'interfaccia indirizzabile EC400 TCP/IP, perché garantisce facilità d'installazione utilizzando Auto-NAT, roaming e DHCP.

Crea una rete efficiente e affidabile su cui si può contare

Utilizzando una topologia di interconnessione a catena, l'interfaccia EC400 comprende un interruttore interno che permette di costruire una rete di massimo 20 dispositivi, riducendo il costo dell'installazione di rete. Con il suo switch IP, è possibile configurare un'installazione Ethernet ridondante, aumentando l'affidabilità del sistema.

Scopri tutti gli altri accessori Eaton per sistemi antincendio: progettati per consentirti di creare un sistema su misura per il sito

Caratteristiche

CODICI PRODOTTO

Interfaccia TCP/IP EC400

CARATTERISTICE TECNICHE

Tensione di esercizio: da 9Vdc a 35Vdc
Consumo energetico: Tipicamente 3W
Corrente di spunto: Fino a 80 kA a 690 Vca
Temperatura di esercizio: da 0°C a +50°C
Temperatura di magazzinaggio da -25°C a 85°C
Umidità di fuzionamento da 10 a 90% RH a 50°C
Umidità (senza condensa) 90% RH a 50°C
Base: DIN43 880
Dimensioni (LxAxP) 86mm x 105mm x 58mm
Protezione ingresso Grado di protezione IP40 (custodia)
Grado di protezione IP20 (con morsetti a vite)
Installazione: Montaggio su Dill Rail o a parete
Scarica i link
X
Download Close