Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Gateway Modbus per sistemi antincendio indirizzati & Easicheck

Tutta la serie di gateway Modbus include una robusta piattaforma hardware con CPU e UART ad alte prestazioni, per comunicazioni rapide senza perdite di dati.

Nella versione con illuminazione di emergenza, la mappatura degli indirizzi da LonWorks a Modbus è precaricata e pronta all’uso con la scheda interfaccia Easicheck.

L’opzione con sistema antincendio deve essere utilizzata in combinazione con la scheda interfaccia per sistema antincendio CF3000.

Permette di risparmiare tempo
Integrazione semplice dei sistemi BMS Modbus di terze parti
Rapido
Indicatori LED per diagnostica immediata dello stato
Affidabile
Comunicazioni rapide senza perdite di dati

Un gateway Modbus compatto e facile da connettere

Il design compatto del gateway Modbus facilita l’installazione e, poiché viene fornito precaricato con la mappatura degli indirizzi da LonWorks a Modbus per le schede di interfaccia del sistema CF3000 o Easicheck, la connessione non potrebbe essere più semplice.

Completa il sistema antincendio o l’illuminazione di emergenza a modo tuo

I gateway Modbus EC700 ed E710 sono dotati di 3 porte di comunicazione per le connessioni LonWorks, seriali e di programmazione. Grazie alla gamma Eaton di gateway e adattatori indirizzabili Lon, avrai tutto quello di cui hai bisogno per completare il tuo sistema.

Scopri tutti gli altri accessori Eaton per sistemi antincendio: progettati per consentirti di creare un sistema su misura per il sito

Caratteristiche

CODICI PRODOTTO

Gateway Modbus (per sistemi antincendio indirizzati CF3000) EC700
Gateway Modbus (per sistemi di illuminazione di emergenza EasiCheck) EC710

CARATTERISTICHE TECNICHE

  EC700 EC710
Velocità di trasmissione Baud: 78 kbit/s 79 kbit/s
Collegamenti: 1 connettore Wieland a 2 poli 2 connettori Wieland a 2 poli
Tensione di alimentazione/Connettore di rete:                                   24 Vdc + 10% 50 Hz
Consumo energetico:                     Max 280 mA su 24 Vdc (tipico 100 mA)
Comunicazioni seriali: Slave RTU Modbus
Trasmettitore: RS232 / 422 (4 cavi) / 485 (2 cavi)
Velocità di trasmissione Baud: Configurabile fino a 57,6 kbit/s
Connettore: Connettore femmina DSUB-9
Temperatura di esercizio: da 0°C a +55°C
Temperatura non operativa: da -5°C a +85°C
Dimensioni (AxLxP): 27 mm x 75 mm x 120 mm
Peso: 150 g
Protezione ingresso: IP20
Certificazione EMC: Con marchio CE, conformità UL & cUL Con marchio CE
Scarica i link
X
Download Close