Le schede relè indirizzabili hanno ingressi aggiuntivi che sono in grado di attivare varie funzioni del sistema. La funzione di modalità test significa che ogni uscita può essere attivata una alla volta per testare i guasti. La funzione di reset permette agli utenti di resettare la scheda grafica del relè.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Scheda relè mimico a 4 vie, 4 ingressi, 4 uscite | CIOP4 |
Scheda relè mimico a 8 vie, 4 ingressi, 8 uscite | CIOP8 |
CIOP4 & CIOP8 | |
Tensione di esercizio: | Da 24Vdc a 30Vdc |
Tensione di esercizio di loop: | Da 18Vdc a 30Vdc |
Corrente: | 1A (max) |
Corrente quiescente: | 6mA (nom) |
Umidità (senza condensa): | da 0 a 95% RH |
Struttura: | Scatola - ABS |
Dimensioni (LxAxP): | Scatolato - 180mm x 254mm x 90mm Piastra - 113mm x 163mm |
Peso: | Scatolato - 1,2kg Piastra - 1,0kg |
Protezione ingresso: | Scatola - IP65 |
Adatti all’utilizzo per: | Sistemi antincendio indirizzati di Eaton |