Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EHD151-0221
EHD151.130G.30.E.V.VA.G.5.VA.-.S2.AE.70.5,0.V.

Filtro a bassa pressione doppio in acciaio inox Eaton EHD EHD151.130G.30.E.V.VA.G.5.VA.-.S2.AE.70.5,0.V., 130 G, maglia in filo di acciaio inox (G), Viton, 4568 psi (315 bar), bypass impostato a 102 psi (7 bar)

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtri ad alta pressione doppi in acciaio inossidabile Eaton EHD
Sigla catalogo
EHD151-0221
Lunghezza/profondità del prodotto
273.08 mm
Altezza prodotto
465.79 mm
Larghezza prodotto
226.01 mm
Peso prodotto
38.1 kg
Conformità
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU
AD 2000
Codice modello
EHD151.130G.30.E.V.VA.G.5.VA.-.S2.AE.70.5,0.V.

Specifiche del prodotto

Tipo connessione
Filettatura G 1"
tipo di filtro
Filtro doppio
Filtro a bassa pressione
Applicazione
Montabile nelle linee di aspirazione, di pressione o di ritorno. Il percorso del flusso del filtro può essere instradato verso ciascuna delle due camere
Codice
Nessuno
Finezza filtrazione
130 G
Tipo materiale filtrante
Maglia in filo di acciaio inox (G)
Tipo di indicatore
Elettrico/visivo
Materiale isolante
Viton
Pressione di esercizio - max
4568 psi (315 bar)
Temperatura di esercizio - max
100 °C
Temperatura di esercizio - min
-10 °C
Materiale
Acciaio inox
Opzioni di configurazione valvola
Bypass impostato a 102 psi (7 bar)
Grado di collasso elemento
435 psi (30 bar)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.