Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Filtri idraulici e lubrificanti

EHD

I filtri duplex ad alta pressione della serie EHD dispongono di una valvola di commutazione e sono indicati per pressioni di esercizio fino a 4.568 psi (315 bar). I picchi di pressione sono assorbiti con un margine di sicurezza sufficiente.

Tipo di filtro
Installazione in linea
Pressione massima d’esercizio
3.045 psi (210 bar); 4.568 psi (315 bar)
Temperatura di esercizio
14-212 °F (-10-100 °C)

Caratteristiche principali

  • Manutenzione eseguibile senza arrestare le operazioni
  • Facile apertura grazie alla valvola di commutazione
  • Elevata stabilità intrinseca
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio

Applicazioni

  • Tutti i fluidi a base di petrolio
  • Emulsioni acqua in esadecano
  • La maggior parte dei fluidi sintetici e lubrificanti
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Temperatura di esercizio: Da +14 °F a +212 °F
Fluidi impiegati oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d’esercizio: 3.045 psi; 4.568 psi
Pressione di prova 4.350 psi; 6.532 psi
Pressione massima d'esercizio a IS20: 3.045 psi; 3.625 psi
Pressione di prova a IS20: 3.960 psi; 4.713 psi
Collegamento di processo: collegamento con filettatura, flangia SAE 3000 psi o flangia AVIT 4640 psi (design speciale)
Materiale alloggiamento: EN10088-1.4571 (316 Ti secondo AISI)
Materiale di ritenuta: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Posizione di montaggio: Verticale
Collegamenti di misurazione e spurgo dell’aria, lato sporco: BSPP ¼
Collegamenti di misurazione lato pulito: BSPP ¾
Scarica i link
X
Download Close