Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EH

I filtri ad alta pressione in acciaio inox della serie EH sono indicati per una pressione di esercizio massima di 6.000 psi (420 bar). I picchi di pressione sono assorbiti con un margine di sicurezza sufficiente. I filtri EH di Eaton sono montati tramite flangia all’impianto idraulico.

Tipo di filtro
Installazione in linea
Pressione massima d’esercizio
6.000 psi (420 bar)
Temperatura di esercizio
14-212 °F (-10-100 °C)

Caratteristiche principali

  • Elevata stabilità intrinseca
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio

Applicazioni

  • Tutti i fluidi a base di petrolio
  • Emulsioni acqua in esadecano
  • La maggior parte dei fluidi idraulici e degli oli lubrificanti.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Temperatura di esercizio: Da +14 °F a +212 °F
Fluidi impiegati Oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d’esercizio: 6.000 psi
Pressione di prova: 8.700 psi
Pressione massima d’esercizio a IS20: 4.060 psi
Pressione di prova a IS20: 5.278 psi
Collegamento di processo: Montato sul collettore
Materiale alloggiamento: EN10088-1.4571 (316 Ti secondo AISI)
Materiale di ritenuta: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Posizione di montaggio: Verticale
Volume del serbatoio: 0,03 galloni
Scarica i link
X
Download Close