Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EILB13
EPDU IL 0U (309 16A 1P)1X309

Eaton G3+ In-line Metered Rack PDU, 0U, 10U, Ingresso: IEC-60309 16 A 1 Ph, 3,7 kW max, 16 A, 200-240 V, Uscite 1XIEC60309 16 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Rack PDU G4 di Eaton
Sigla catalogo
EILB13
UPC
743172065841
Lunghezza/profondità del prodotto
439 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
53 mm
Peso prodotto
1.82 kg
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
CE
IEC 60950-1
EN 55024:2010
Codice modello
EPDU IL 0U (309 16A 1P)1X309

Informazioni aggiuntive

Colore
Nero
Materiale
alluminio
Temperatura di funzionamento
Da 0°C a 60°C (da 32°F a 140°F)

Collegamento in ingresso

Valore nominale intensità di corrente
16A
Lunghezza cavo
3m
Frequenza nominale
50/60 Hz
Connessione di ingresso
IEC-60309 16A 1Ph
Tensione di ingresso
200-240V
Fase
Monofase
Potenza
Max. 3,84 kW

Collegamento in uscita

Numero di uscite con pin di terra
1
Numero di uscite (altre)
1
Prese
(1) IEC60309 16A

Tecnologie & comunicazioni innovative

Comunicazione
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Interfaccia Ethernet
Configurazione massa
Controllo presa
No
Interfaccia seriale
SNMP
Caratteristiche speciali
  • Misurazione della fase, misurazione della corrente degli interruttori automatici e misurazione in ingresso
  • Modulo di controllo hot-swap con LCD avanzato
  • Sensore di temperatura/umidità opzionale
  • Collegamento in serie fino a 8 PDU, riduzione dei costi dell’infrastruttura di rete
  • Monitoraggio della catena di alimentazione e Intelligence in tempo reale sul Data Center, con Intelligent Power Manager di Eaton
  • Avvio di azioni avanzate, compreso VMware SRM e migrazione VM, tramite software IT Intelligent Power Manager
  • Temperatura di esercizio 60°C
  • Formato a basso profilo: larghezza 52 mm e profondità 53 mm sulla maggior parte dei modelli
  • Configurazione e aggiornamento di massa disponibile tramite il software IT Intelligent Power Manager
Tipo
In-line metered Rack PDU

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.