Scarica il documento () sui 20
Distribuzione dell’alimentazione IT – PDU, ATS e Bypass

Rack PDU G4 di Eaton

Eaton's new rack PDU G4 delivers highly secured power distribution and business continuity, critical in today's data centre space. This has been achieved by in-depth work, incorporating customer experience and marketplace feedback. When you talked about connectivity needs, we listened. The result is G4's revolutionary single C39 outlet that combines both C13 10A and C19 16A specifications. This offers unprecedented flexibility and ease of use. The only question now is: how many outlets do you need? Not which kind. Not only does G4 take cybersecurity to new levels but it also brings big increases in network and power redundancy, underpinned by reduced energy requirements. Eaton Power Distribution Units match solutions to needs with four rack PDU G4 technologies.

Progettata per aggiornamenti e miglioramenti delle funzionalità

              Basic 

La nostra PDU Basic G4 offre una distribuzione dell'alimentazione economica ed efficiente, con un robusto sistema di ritenzione dei cavi per contenere saldamente il cablaggio di alimentazione standard e la nuova presa di tipo C39 che combina i connettori di tipo C13 e C19.

      Metered input

La PDU Metered input G4 ottimizza la gestione dell'alimentazione e migliora l'efficienza operativa semplificando l’attività di bilanciamento dei carichi e prevenendo i sovraccarichi.

           Switched

La PDU Switched G4 combina funzioni di controllo avanzate delle prese in uscita con tutte le capacità di misurazione della qualità dell'alimentazione offerte dalla PDU Metered Input.

           Managed

La nostra PDU Managed G4 incorpora tutte le caratteristiche del modello Switched, con funzionalità di monitoraggio e misurazione approfondita di parametri cruciali per garantire la qualità dell’alimentaizione, come la tensione, la corrente e il consumo energetico a livello di presa. 

Raggiungi nuovi obiettivi con Rack PDU G4

Migliora l'efficienza, la sicurezza, l’ingombro e la flessibilità per soddisfare le necessità attuali dei data center. 

eaton-rack-pdu-G4-product-pictures-EVMAF132X-side.jpg

Adotta la flessibilità delle nuove prese combo C39

 

Nella progettazione di data center, il numero di prese di tipo C13 (10 A) e di tipo C19 (16 A) necessarie è da sempre difficile da definire. La Rack PDU G4 risolve questo problema attraverso la flessibilità delle prese combinate C39, che consentono di collegare in modo sicuro sia i cavi di alimentazione C14 che C20.
Fino ad ora era necessario determinare in anticipo il numero di prese C13 e C19 da installare nell’infrastruttura. Le prese C39 consentono l’integrazione delle apparecchiature eliminando la necessità di installazione di un nuovo rack PDU che soddisfi un numero specifico di prese necessarie. 
 

Fissaggio sicuro dei cavi di alimentazione grazie al sistema di ritenzione integrato di G4

Il robusto sistema di ritenzione dei cavi integrato a livello di presa previene le disconnessioni accidentali dovute a vibrazioni, urti o interventi di manutenzione sulle apparecchiature all'interno del rack.  
Inoltre, le prese della PDU G4 sono compatibili con i cavi di alimentazione P-lock.
Eaton-RACKPDUG4-productimage-C39-stdCBL_DT-LR-en-gb.jpg
 

Controllo totale del tuo ambiente IT grazie alla sicurezza informatica di ultima generazione del nuovo modulo di controllo G4

EVMAF332C-NMC_DT.jpg
Migliora l'esperienza dell'utente durante l'installazione e la messa in servizio, grazie al nuovo display a colori HD grandangolare.
Risparmia eliminando i componenti superflui dell’infrastruttura IT, come switch e indirizzi IP aggiuntivi, grazie alle 32 porte per il collegamento in serie offerte dalla nuova gamma di PDU G4.
Aumentate la continuità di esercizio e la capacità di servizio con la funzionalità hot-swap del modulo di gestione e controllo della rete. Mantieni i tuoi server attivi e funzionanti durante gli interventi di sostituzione del modulo NMC in caso di guasto.
Inoltre, abbiamo implementato la ridondanza della rete x2_"nel modulo NMC per minimizzare le conseguenze derivanti da eventuali guasti. (funzione Loop RSTP)
VPM-distributed-infrastructure-management-software.png
L'NMC offre un'integrazione facile e sicura grazie al software di Eaton e  alle soluzioni DCIM o sistemi IT di terze parti che utilizzano i protocolli RestAPI, SNMP v3 e Modbus TCP.
Le porte da due Gb offrono la flessibilità necessaria per definire diversi profili utente e livelli di accesso nei data center co-location. 
RACKPDUG4-NetCascading_DT.jpg
Il doppio accesso alla rete è una funzionalità fondamentale per gli ambienti in co-location. Grazie alle due porte Ethernet gB, l'NMC G4 consente agli utenti finali e ai locatari dei data center di accedere separatamente alle loro PDU.
Eaton-RACKPDUG4-productimage-PowerSharing_DT-LR-en-gb.jpg
L'NMC consente inoltre alle PDU G4 di alimentare il modulo di controllo di una seconda PDU in caso di guasto, consentendo comunque alla rete di accedere ai dati critici e ai sensori collegati. (Power sharing)

Sicurezza informatica integrata fin dalla fase di progettazione

L’NMC di G4 ha ottenuto la certificazione per la sicurezza informatica da parte di autorità indipendenti secondo le norme UL 2900-1 e IEC 62443-4-2 e utilizza un processo di avvio protetto che lo rende un dispositivo sicuro fin dalla fase di avvio, grazie a un’immediata protezione contro le intrusioni, appositamente autenticata.
Data security
 
Eaton-RACKPDUG4-productimage-Custom_FM6-LR-en-gb.jpg

Massimizza lo spazio disponibile sul rack grazie a una PDU che combina diverse uscite di collegamento

Seguendo le più recenti tendenze del mercato, la nuova gamma di PDU G4 offre fino a 48 uscite per PDU combinate in un chassis a ingombro ridotto
Per soddisfare le esigenze specifiche delle infrastrutture, Eaton offre diverse configurazioni di PDU, tra cui monofase, trifase e una gamma completa di amperaggi, da16A, 32A e 63A.
 
1095608518

Gestione accurata del consumo energetico 

Misura efficacemente la potenza in ingresso, la potenza in uscita, la presa singola o il circuito derivato. Ottieni preziose informazioni per gestire al meglio la distribuzione dell'energia e il bilanciamento dei carichi.
Ottimizza l'utilizzo dell'energia grazie alle funzionalità di monitoraggio dell'alimentazione con un grado di accuratezza dell’1%, per semplificare i processi di fatturazione o per registrare i consumi nei data-center co-location.
 
abstract-office-buildings-with-trees-getty-1246458291

Soluzione sostenibile end-to-end

Cavo senza alogeni (noto anche come cavo a basse emissioni di fumi e senza alogeni, o LSZH) viene fornito di serie con la rack PDU G4.
La tecnologia dei relè passo-passo ad alta efficienza energetica (solo per i modelli Managed e Switched) controlla l'alimentazione senza la necessità di un ingresso elettrico continuo.
Imballaggio efficiente ed ecologico che utilizza materiali riciclati e riciclabili, eliminando gli elementi in plastica o polistirolo.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close