Eaton Ellipse ECO UPS IEC, 650 VA, 400 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) C13, (1) C13 solo surge, Tower
| Nome prodotto |
UPS Eaton Ellipse ECO
|
| Sigla catalogo |
EL650IEC
|
| EAN |
3553340620638
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
81 mm
|
| Altezza prodotto |
263 mm
|
| Larghezza prodotto |
235 mm
|
| Peso prodotto |
3.6 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| Funzione di autospegnimento |
No
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di costruzione |
Modello indipendente
|
| Grado di efficienza al massimo carico |
98
|
| Contenuto della confezione |
|
| Fase (ingresso) |
1
|
| Fase (uscita) |
1
|
| Kit di montaggio rack |
No
|
| Protezione da sovratensione |
Sì
|
| Gestione della batteria |
Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo
|
| Quantità della Batteria |
1
|
| Classificazione batteria |
12 V / 7 Ah
|
| Sostituzione batteria |
Sostituibile dall’utente
|
| Tipo di batteria |
Valve Regulated Lead Acid (VRLA)
|
| Capacità batteria estesa |
no
|
| Grafico runtime |
| Interfaccia Ethernet |
No
|
| Slot di espansione |
No
|
| Include scheda di rete |
No
|
| Contatto di commutazione privo di potenziale |
No
|
| Tipo di interfaccia |
Nessuno
|
| Interfaccia utente |
LED
|
| Connessione di ingresso |
C14
|
| Campo di frequenza di ingresso |
46-70 Hz
|
| Tensione nominale di ingresso |
230 V predefinita (220/230/240 V)
|
| Range di tensione in ingresso |
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
|
| Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
| Tipo di alimentazione |
1
|
| Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (220/230/240 V)
|
| Fattore potenza uscita |
0,6
|
| Range di tensione in uscita |
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
|
| Presa |
(3) C13, (1) C13 solo surge
|
| Topologia |
offline
|
| Valori nominali VA |
650 VA
|
| Tensione |
230 V
|
| Potenza |
400 W
|
| Altitudine |
2000 m
|
| Livello di rumore |
<25 dB a 1 metro
|
| Umidità relativa |
0 - 85% senza condensa
|
| Intervallo di temperatura |
Da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)
|