Eaton Ellipse PRO UPS DIN, 1200 VA, 750 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) Schuko, (4) Schuko solo surge, Tower
| Nome prodotto |
Eaton Ellipse UPS
|
| Sigla catalogo |
ELP1200DIN
|
| UPC |
743172437884
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
390 mm
|
| Altezza prodotto |
275 mm
|
| Larghezza prodotto |
82 mm
|
| Peso prodotto |
9.9 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| Tipo di costruzione |
Modello indipendente
|
| Contenuto della confezione |
|
| Fase (uscita) |
1
|
| Funzione di autospegnimento |
Sì
|
| Colore |
Nero
|
| Grado di efficienza al massimo carico |
97
|
| Kit di montaggio rack |
No
|
| Fase (ingresso) |
1
|
| Protezione da sovratensione |
Sì
|
| Tipo di batteria |
Sigillata, piombo-acido
|
| Grafico runtime | |
| Sostituzione batteria |
Sostituibile dall’utente
|
| Quantità della Batteria |
2
|
| Gestione della batteria |
Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica profonda, avviamento a freddo
|
| Classificazione batteria |
12 V / 7 Ah
|
| Capacità batteria estesa |
No
|
| Include scheda di rete |
No
|
| Comunicazione |
Porta USB (conforme HID)
|
| Interfaccia Ethernet |
No
|
| Interfaccia utente |
LCD (stato e misurazioni dell’UPS, configurazione delle impostazioni dell’UPS)
|
| Contatto di commutazione privo di potenziale |
No
|
| Slot di espansione |
No
|
| Compatibilità software |
Eaton UPS Companion (con arresto graduale del sistema, monitoraggio dei consumi energetici e configurazione delle impostazioni dell’UPS)
|
| Tipo di interfaccia |
USB
|
| Connessione di ingresso |
C14
|
| Tensione nominale di ingresso |
230 V predefinita (220/230/240 V)
|
| Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
| Range di tensione in ingresso |
165-285 V (regolabile a 150-285 V)
|
| Campo di frequenza di ingresso |
46-70 Hz
|
| Presa |
(4) Schuko, (4) Schuko solo surge
|
| Tensione |
230 V
|
| Potenza |
750W
|
| Fattore potenza uscita |
0,6
|
| Range di tensione in uscita |
176-284 V
|
| Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (220/230/240 V)
|
| Tipo di alimentazione |
1
|
| Topologia |
Line-Interactive
|
| Valori nominali VA |
1200 VA
|
| Altitudine |
2000 m
|
| Livello di rumore |
<27 dB a 1 metro
|
| Intervallo di temperatura |
Da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)
|
| Umidità relativa |
0 - 85% senza condensa
|