Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

68761SP
Battery+ Product I

Eaton Battery+ Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie, 24 V, 2 x 12 V / 7 Ah, per EX, 5S, Ellipse ECO e Ellipse PRO

Specifiche generali

Nome prodotto
Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie Eaton Battery+
Sigla catalogo
68761SP
EAN
3553340800382
Lunghezza/profondità del prodotto
151 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
5 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
Battery+ Product I

Caratteristiche prodotto

Tipo
Unità batteria
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Batteria/accumulatore
Corrente nominale
7 A
Fase
Monofase
Tensione nominale
24 V
Corrente/amperaggio nominali
24 VA
Quantità batterie
2
Capacità
7 Ah
Classificazione batteria
12 V / 7 Ah
Tipo di batteria
VRLA
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.