Scarica il documento () sui 20

ELP1200IEC

Eaton Ellipse PRO UPS IEC, 1200 VA, 750 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, (4) C13 solo surge, Tower

General specifications

Nome prodotto
Eaton Ellipse UPS
Sigla catalogo
ELP1200IEC
UPC
743172437952
Lunghezza/profondità del prodotto
82 mm
Altezza prodotto
275 mm
Larghezza prodotto
390 mm
Peso prodotto
9.9 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Additional information

Tipo di costruzione
Modello indipendente
Contenuto della confezione
  • (2) cavi IEC-IEC
  • Cavo USB
  • Manuale d'uso
  • Istruzioni per la sicurezza
Fase (uscita)
1
Funzione di autospegnimento
Colore
Nero
Grado di efficienza al massimo carico
97
Kit di montaggio rack
No
Fase (ingresso)
1
Protezione da sovratensione

Battery

Tipo di batteria
Sigillata, piombo-acido
Grafico runtime
Sostituzione batteria
Sostituibile dall’utente
Quantità della Batteria
2
Gestione della batteria
Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo
Classificazione batteria
12 V / 7 Ah
Capacità batteria estesa
No

Communication

Include scheda di rete
No
Comunicazione
Porta USB (conforme HID)
Interfaccia Ethernet
No
Interfaccia utente
LCD (stato e misurazioni dell’UPS, configurazione delle impostazioni dell’UPS)
Contatto di commutazione privo di potenziale
No
Slot di espansione
No
Compatibilità software
Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile configurazione delle impostazioni dell’UPS)
Tipo di interfaccia
USB

Electrical input

Connessione di ingresso
C14
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (220/230/240 V)
Frequenza nominale
50/60 Hz
Range di tensione in ingresso
165-285 V (regolabile a 150-285 V)
Campo di frequenza di ingresso
46-70 Hz

Electrical output

Presa
(4) C13, (4) C13 solo surge
Tensione
230 V
Potenza
750W
Fattore potenza uscita
0,6
Range di tensione in uscita
176-284 V
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (220/230/240 V)
Tipo di alimentazione
1
Topologia
Line-Interactive
Valori nominali VA
1200 VA

Environmental

Altitudine
2000 m
Livello di rumore
<27 dB a 1 metro
Intervallo di temperatura
Da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)
Umidità relativa
0 - 85% senza condensa

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.