Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ELP650IEC

Eaton Ellipse PRO UPS IEC, 650 VA, 400 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) C13, (1) C13 solo surge, Tower

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Ellipse UPS
Sigla catalogo
ELP650IEC
UPC
743172437334
Lunghezza/profondità del prodotto
82 mm
Altezza prodotto
260 mm
Larghezza prodotto
285 mm
Peso prodotto
6.6 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Informazioni aggiuntive

Funzione di autospegnimento
Colore
Nero
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Grado di efficienza al massimo carico
97
Contenuto della confezione
  • (2) cavi IEC-IEC
  • Cavo USB
  • Manuale d'uso
  • Istruzioni per la sicurezza
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Kit di montaggio rack
No
Protezione da sovratensione

Battery specifications

Gestione della batteria
Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo
Quantità della Batteria
1
Classificazione batteria
12 V / 7 Ah
Sostituzione batteria
Sostituibile dall’utente
Tipo di batteria
Sigillato, piombo-acido
Capacità batteria estesa
No
Grafico runtime

Comunicazione

Comunicazione
Porta USB (conforme HID)
Interfaccia Ethernet
No
Slot di espansione
No
Include scheda di rete
No
Contatto di commutazione privo di potenziale
No
Compatibilità software
Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile configurazione delle impostazioni dell’UPS)
Tipo di interfaccia
USB
Interfaccia utente
LCD (stato e misurazioni dell’UPS, configurazione delle impostazioni dell’UPS)

Collegamento in ingresso

Connessione di ingresso
C14
Campo di frequenza di ingresso
46-70 Hz
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (220/230/240 V)
Range di tensione in ingresso
165-285 V (regolabile a 150-285 V)
Frequenza nominale
50/60 Hz

Collegamento in uscita

Tipo di alimentazione
1
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (220/230/240 V)
Fattore potenza uscita
0,6
Range di tensione in uscita
176-284 V
Presa
(3) C13, (1) C13 solo surge
Topologia
Line-Interactive
Valori nominali VA
650 VA
Tensione
230 V
Potenza
400 W

Ambientali

Altitudine
2000 m
Livello di rumore
<25 dB a 1 metro
Umidità relativa
0 - 85% senza condensa
Intervallo di temperatura
Da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.