Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EMAH06
EPDU MA 2U (309 32A 1P)12XC13:4XC19

Eaton G3+ Managed Rack PDU, 1U, Ingresso IEC-60309 32A 1Ph, 7.4 kW max, 32A, 200-240 V, Uscite 12XC13:4XC19

Specifiche generali

Nome prodotto
Rack PDU G4 di Eaton
Sigla catalogo
EMAH06
EAN
3553340696220
Lunghezza/profondità del prodotto
445 mm
Altezza prodotto
225 mm
Larghezza prodotto
88 mm
Peso prodotto
5 kg
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60950-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
Codice modello
EPDU MA 2U (309 32A 1P)12XC13:4XC19

Informazioni aggiuntive

Colore
Nero
Materiale
alluminio
Temperatura di funzionamento
Da 0°C a 60°C (da 32°F a 140°F)

Collegamento in ingresso

Valore nominale intensità di corrente
32AA
Interruttore automatico
(2) polo singolo
Lunghezza cavo
3m
Frequenza nominale
50/60 Hz
Connessione di ingresso
IEC-60309 32A 1Ph
Tensione di ingresso
200-240V
Fase
Monofase
Potenza
7.4 kW max

Collegamento in uscita

Numero di uscite con pin di terra
16
Numero di uscite C13
12
Numero di uscite C19
4
Prese
(12) C13, (4) C19

Tecnologie & comunicazioni innovative

Comunicazione
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Interfaccia Ethernet
Configurazione massa
Controllo presa
Interfaccia seriale
SNMP
Caratteristiche speciali
  • Gestione remota del sito
  • Spegnimento delle uscite non in uso per controllare la messa in servizio
  • Misurazione della fase, misurazione della corrente degli interruttori automatici e misurazione in ingresso
  • Moitoraggio dello stato degli interruttori automatici
  • Misurazioni PUE Livello 3
  • Uscite e apparecchiatura IT: accensione/riavvio/sequenziale tramite alimentazione A e B in daisy-chain (in serie)
  • Uscite in sequenza per evitare corrente di spunto, al fine di garantire che l’attrezzatura si avvii nell’ordine corretto
  • Massima sicurezza grazie al controllo dell’accesso utente, alla protezione della password e alla possibilità di configurazione di SSL a 1024 o 2048 bit
  • Modulo di controllo hot-swap con LCD avanzato
  • Sensore di temperatura/umidità opzionale
  • Ritenzione delle uscite IEC eGrip integrata: tiene ferme tutte le spine standard IEC
  • Sistema di blocco P-lock con presa integrata, meccanismo di blocco con cavi di alimentazione P-lock
Tipo
Managed Rack PDU

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.