Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

EMIH02
EPDU MI 1U (C14 10A 1P)8XC13

Eaton G3+ Metered Input rack PDU, 1U, Ingresso: C14, 2,3 kW max, 10 A, 200-240 V, Uscite 8XC13

Specifiche generali

Nome prodotto
Rack PDU G4 di Eaton
Sigla catalogo
EMIH02
EAN
3553340696107
Lunghezza/profondità del prodotto
203.2 mm
Altezza prodotto
444.5 mm
Larghezza prodotto
42.9 mm
Peso prodotto
2.6 kg
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
CE
IEC 60950-1
EN 55024:2010
Codice modello
EPDU MI 1U (C14 10A 1P)8XC13

Informazioni aggiuntive

Colore
Nero
Materiale
alluminio
Temperatura di funzionamento
Da 0°C a 60°C (da 32°F a 140°F)

Collegamento in ingresso

Valore nominale intensità di corrente
10A
Lunghezza cavo
3m
Frequenza nominale
50/60 Hz
Connessione di ingresso
C14
Tensione di ingresso
200-240V
Fase
Monofase
Potenza
2.3 kW max

Collegamento in uscita

Numero di uscite con pin di terra
8
Numero di uscite C13
8
Prese
(8) C13

Tecnologie & comunicazioni innovative

Comunicazione
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Interfaccia Ethernet
Sì
Configurazione massa
Sì
Controllo presa
No
Interfaccia seriale
Sì
SNMP
Sì
Caratteristiche speciali
  • Misurazione della fase, misurazione della corrente degli interruttori automatici e misurazione in ingresso
  • Modulo di controllo hot-swap con LCD avanzato
  • Sensore di temperatura/umidità opzionale
  • Ritenzione delle uscite IEC eGrip integrata: tiene ferme tutte le spine standard IEC
  • Sistema di blocco P-lock con presa integrata, meccanismo di blocco con cavi di alimentazione P-lock
  • Collegamento in serie fino a 8 PDU, riduzione dei costi dell’infrastruttura di rete
  • Monitoraggio della catena di alimentazione e Intelligence in tempo reale sul Data Center, con Intelligent Power Manager di Eaton
  • Temperatura di esercizio 60°C
  • Uscite con codifica colore e circuiti di derivazione per un bilanciamento semplice del carico
  • Interruttori automatici magneto-idraulici con protezione da apertura accidentale
Tipo
Metered input Rack PDU

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.