Eaton Moeller® series Interruttore di protezione del motore, 3 poli + 1 N/A + 0 N/C, 0,25 kW, 0,63 - 1 A, Morsetti a vite lato alimentazione/morsetti ad innesto lato uscita
| Nome prodotto |
Interruttore di protezione del motore PKZM0 Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
EP-400181
|
| EAN |
4015082954130
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
94 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.254 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05 UL 60947-4-1 CSA CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-4-1 UL IEC/EN 60947 CE UL File No.: E36332 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL Category Control No.: NLRV |
| Codice modello |
PKZM0-1-SPI16/NHI-E-10-PKZ0-PI
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
1 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
5.33 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.8 W
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
1 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
0.12 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
0.25 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz |
0.25 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 500 V, 50 Hz |
0.37 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 690 V, 50 Hz |
0.55 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
1 A
|
| Tipo attuatore |
Manopola
|
| Caratteristiche |
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
|
| Dotato di: |
interruttore ausiliario
|
| Funzioni |
Protezione motore
Sensibilità alla mancanza di fase |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Connessione |
Morsetti push-in sul lato in uscita
Morsetti a vite sul lato alimentazione |
| Grado di protezione |
Morsetti: IP00
IP20 |
| Durata elettrica |
100.000 operazioni
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida a DIN opzionale
|
| Posizione di montaggio |
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
|
| Massima frequenza di manovra |
40 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore di protezione del motore
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
25 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Circuito di derivazione: Tipo manuale E se utilizzato con il morsetto, o adatto per installazioni di gruppo, (UL/CSA) |
| Compensazione della temperatura |
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento ≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40° |
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 500 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 690 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 500 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 690 V AC |
150 kA
|
| Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo) |
50 kA, 600 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale di cortocircuito (tipo E) |
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) Accessori richiesti BK25/3-PKZ0-E |
| Sgancio in cortocircuito |
Apparecchio base, fisso a: 15,5 x Iu
Tolleranza ± 20% 15,5 A, Irm |
| Poteri d'interruzione |
1 A, AC-3 fino a 690 V
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
10 mm
|
| Sezione di collegamento (flessibile con puntalino non isolato) |
1 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
2 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone 1 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 2 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 1 x (0,5 - 1,0) mm², Conduttori circuito di comando 2 x (0,5 - 1,0) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (flessibile) |
1 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
2 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone 1 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 2 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 1 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori corrente di comando 2 x (0,5 - 1,5) mm², conduttori corrente di comando |
| Capacità del morsetto (flessibile con estremità del cavo saldata a ultrasuoni) |
1 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
2 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone 1 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 2 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 1 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori corrente di comando 2 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori circuito di comando |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
2 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone 1 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 2 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 1 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori corrente di comando 2 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori circuito di comando |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 10, Morsetti a vite
20 - 14, Morsetti ad innesto |
| Coppia di serraggio |
1,7 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
1 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
0.63 A
|
| Caratteristica di intervento |
Classe di intervento 10 A
|