Eaton Moeller® series contatto ausiliario standard NHI, NHI-E, 1 NA, Può essere montato frontalmente, Morsetti Push-In
| Nome prodotto |
Accessori NHI Eaton Moeller® series - Contatto ausiliario standard
|
| Sigla catalogo |
EP-401017
|
| EAN |
4015082964023
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
35 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.008 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 UL Category Control No.: NLRV UL 508 CE marking CSA-C22.2 No. 14 IEC 60947-4-1 UL CSA |
| Codice modello |
NHI-E2-10-PKZ0-PI
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Affidabilità circuito di comando |
< 2 λ, < 1 guasto in 100.000.000 operazioni (a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
2 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
230 V
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
24 V
|
| Isolamento sicuro |
440 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140
|
| Caratteristiche |
Contatti a guida forzata
|
| Tipo connessione |
Morsetto ad innesto
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Morsetto ad innesto
|
| Durata elettrica |
50.000 Operazioni
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Modello |
Montaggio frontale
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio frontale
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Utilizzato con |
Interruttore di protezione del motore
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
E150, Funzionamento con AC (UL/CSA)
|
| Dimensione cacciavite |
3.0 x 0.5 mm
|
| Sezione di collegamento (flessibile con puntalino non isolato) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
| Capacità morsetti (flessibile) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
| Capacità del morsetto (flessibile con estremità del cavo saldata a ultrasuoni) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
20 - 14
|