Eaton Moeller® series Interruttore di protezione del motore, 3 poli + 1 N/A + 1 N/C, 7,5 kW, 10 - 16, A, Morsetti a vite lato alimentazione/morsetti ad innesto lato uscita
| Nome prodotto |
Interruttore di protezione del motore PKZM0 Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
EP-401341
|
| EAN |
4015082968144
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
94 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.307 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
PKZM0-16-SPI16/NHI-B-11-PKZ0-PI
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
16 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
6.43 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
2.1 W
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
16 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz |
9 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 500 V, 50 Hz |
9 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 690 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
16 A
|
| Tipo attuatore |
Manopola
|
| Caratteristiche |
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
|
| Dotato di: |
interruttore ausiliario
|
| Funzioni |
sensibile a guasto di fase
Protezione motore |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Connessione |
Morsetti push-in sul lato in uscita
Morsetti a vite sul lato alimentazione |
| Grado di protezione |
IP20
Morsetti: IP00 |
| Durata elettrica |
100.000 operazioni
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida a DIN opzionale
|
| Posizione di montaggio |
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
|
| Massima frequenza di manovra |
40 manovre/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore di protezione del motore
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
25 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
|
| Adatto per |
Circuito di derivazione: Tipo manuale E in combinazione con contattore DILM e terminale BK25/3-PKZ0-E, o adatto per installazioni di gruppo, (UL/CSA)
Anche per motori con grado di efficienza IE3 |
| Compensazione della temperatura |
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C Campo operativo ≤ 0,25%/K, errore residuo per T > 40° |
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
2 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
10 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
10 HP
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC |
38 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC |
12 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 500 V AC |
4 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 690 V AC |
2 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC |
50 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC |
15 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 500 V AC |
15 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 690 V AC |
3 kA
|
| Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo) |
10 kA, Guasto elevato 600 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA) con 150 A, Guasto elevato 600 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
10 kA, Guasto elevato 600 V, CB, SCCR (UL/CSA) con 125 A, Guasto elevato 600 V, CB, SCCR (UL/CSA) 50 kA, 600 V high-fault, CB con CL, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, CB con CL, SCCR (UL/CSA) 50 kA, 600 V high-fault, fusibile con CL, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, fusibile con CL, SCCR (UL/CSA) 18 kA, Guasto elevato 480 V, CB, SCCR (UL/CSA) con 600 A, Guasto elevato 480 V, CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, Guasto elevato 480 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA) con 600 A, Guasto elevato 480 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale di cortocircuito (tipo E) |
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) con contattore di potenza DILM17
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) con contattore di potenza DILM17 |
| Sgancio in cortocircuito |
Dispositivo base fissato 15,5 x Iu
tolleranza ± 20% 248 A, Irm |
| Poteri d'interruzione |
16 A, AC-3 fino a 690 V
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
10 mm
|
| Sezione di collegamento (flessibile con puntalino non isolato) |
1 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
2 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone 1 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 2 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 1 x (0,5 - 1,0) mm², Conduttori circuito di comando 2 x (0,5 - 1,0) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (flessibile) |
1 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
2 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone 1 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 2 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 1 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori corrente di comando 2 x (0,5 - 1,5) mm², conduttori corrente di comando |
| Capacità del morsetto (flessibile con estremità del cavo saldata a ultrasuoni) |
1 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
2 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone 1 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 2 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 1 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori corrente di comando 2 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori circuito di comando |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
2 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone 1 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 2 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in 1 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori corrente di comando 2 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori circuito di comando |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 10, Morsetti a vite
20 - 14, Morsetti ad innesto |
| Coppia di serraggio |
1,7 Nm, Morsetti a vite, Conduttore principale
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
16 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
10 A
|
| Caratteristica di intervento |
Soglia di sovraccarico: classe di apertura 10 A
|