Touch-Panel Eaton XV-102, 24 V DC, 5,7 Pollici, 1 x USB, 1 x RS-232, 1 x RS-485, Linux, Touch resistivo
| Nome prodotto |
Pannello touch Eaton XV-102
|
| Sigla catalogo |
EP-401347
|
| EAN |
7640130100138
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
39 mm
|
| Larghezza prodotto |
130 mm
|
| Peso prodotto |
0.6 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61000-6-4
CE IEC/EN 61131-2 Certified by UL for use in Canada CUL IEC/EN 61000-6-3 UL UL 508 UL File No.: E205091 DNV DNV TAA00000NC |
| Codice modello |
XV-102-L4-57TVR-10
|
| Resistenza agli urti |
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
|
| Resistenza alle vibrazioni |
Secondo IEC/EN 60068-2-6
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Temperatura di esercizio - max |
50 °C
|
| Umidità relativa |
10 - 95% (senza condensa)
|
| Interfacce |
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T) RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente) |
| Numero di slot |
1 (per scheda SD)
|
| Protocollo |
Altri sistemi bus
MODBUS EtherNet/IP |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
9.5 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
9.5 W
|
| Rapporto di contrasto display |
300:1
|
| Illuminazione display |
LED
Intensità regolabile tramite software |
| Dimensioni di visualizzazione |
115 x 86 mm
|
| Tipo display |
Display a colori, TFT
TFT Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso) |
| Intensità luminanza |
250 cd/m²
|
| Numero di colori del display |
65536
|
| Dimensione schermo (diagonale) |
5.7 in
|
| Tecnologia “touch” |
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo
Touch resistivo |
| Tensione consentita |
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione nominale di esercizio: -20%/+25%)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione 18-31,2V DC, alimentazione a batteria (tensione nominale di esercizio -25%/+30%) 35 V DC (per durata < 100 ms) |
| Consumo energetico |
7 W
potenza 10 W 9,5 W totali 2,5 W (da slave USB a host USB) |
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
19.2 VDC
|
| Buchi di tensione |
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC) |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Dotato di: |
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Ricette Uscita stampante 1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate) 1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata) Indicatore di segnalazione Display a colori 1 x RS232 (interfaccia integrata) Interfacce SW 1 x RS485 (interfaccia integrata) |
| Funzioni |
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Inserimento dei valori del processo (ingresso) possibile HMI Rappresentazione dei valori del processo (uscita) possibile |
| Durata operativa della batteria |
Back-up of real-time clock: CR 1025 (30 mAh), zero maintenance (soldered)
|
| Condizioni di accettabilità |
L'unità deve essere alimentata tramite una sorgente SELV.
UL/CSA Il grado di inquinamento esaminato è: 2 La connessione Ethernet fornita è consentita solo per il collegamento alle reti interne. Sono necessarie le seguenti scatole per prodotto finale: Incendio |
| Grado di protezione |
IP20, posteriore
IP65 |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
NEMA 4x
IP65 |
| Tipo di fusibile |
Fusibile integrato (non accessibile)
|
| Durata |
40.000 ore (durata retroilluminazione)
|
| Modello |
Custodia in materiale isolante e piastra frontale
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso - inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale) Da incasso |
| Categoria prodotto |
XV-100
|
| Conformità RoHs |
Sì
|
| Software |
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Risoluzione |
|
| Separazione galvanica |
Alimentazione: no
|
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì
|
| Tempo di autonomia |
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
|
| Memoria |
DRAM: 512 MByte di RAM
NVRAM: 128 kByte ritenzione Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna) Flash: 4 GByte |
| Capacità di memoria |
512.000 kByte
|
| Sistema operativo |
LINUX
|
| Processore |
RISC CPU, 32 Bit, 800 MHz
|