Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-401348
XV-102-L6-57TVR-10

Touch-Panel Eaton XV-102, 24 V DC, 5,7 Pollici, 1 x USB, 1 x RS-232, 1 x RS-485, 1 x CAN, Linux, Touch resistivo

Specifiche generali

Nome prodotto
Pannello touch Eaton XV-102
Sigla catalogo
EP-401348
EAN
7640130100121
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
39 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61131-2
Certified by UL for use in Canada
CE
IEC/EN 61000-6-4
CUL
IEC/EN 61000-6-3
UL
UL 508
UL File No.: E205091
DNV
DNV TAA00000NC
Codice modello
XV-102-L6-57TVR-10

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni
Secondo IEC/EN 60068-2-6

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)

Comunicazione

Interfacce
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
CAN, senza isolamento galvanico (connettore SUB-D a 9 poli, UNC)
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Protocollo
Altri sistemi bus
CAN
TCP/IP
EtherNet/IP
MODBUS

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
9.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
9.5 W

Display

Rapporto di contrasto display
300:1
Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Dimensioni di visualizzazione
115 x 86 mm
Tipo display
Display a colori, TFT
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
TFT
Intensità luminanza
250 cd/m²
Numero di colori del display
65536
Dimensione schermo (diagonale)
5.7 in
Tecnologia “touch”
Touch resistivo
Vetro con sensore touch a pellicola
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo

Dati elettrici

Tensione consentita
18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
35 V DC (per durata < 100 ms)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
Consumo energetico
9,5 W totali
2,5 W (da slave USB a host USB)
Altitudine di funzionamento 10 W
7 W
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
19.2 VDC

Compatibilità elettromagnetica

Buchi di tensione
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Indicatore di segnalazione
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Ricette
Uscita stampante
1 x RS232 (interfaccia integrata)
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
Interfacce SW
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
Display a colori
1 x CAN (interfacce integrate)
Funzioni
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
inserimento dei valori del processo (input) possibile

Informazioni generali

Durata operativa della batteria
Back-up of real-time clock: CR 1025 (30 mAh), zero maintenance (soldered)
Condizioni di accettabilità
UL/CSA
Sono necessarie le seguenti scatole per prodotto finale: Incendio
La connessione Ethernet fornita è consentita solo per il collegamento alle reti interne.
Il grado di inquinamento esaminato è: 2 
L'unità deve essere alimentata tramite una sorgente SELV.
Grado di protezione
IP20, posteriore
IP65
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4x
IP65
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Durata
40000 ore (durata retroilluminazione)
Modello
Scatola in materiale isolante e piastra frontale
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso
Categoria prodotto
XV-100
Conformità RoHs
Sì
Software
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Risoluzione
  • 640 x 480 px
  • VGA

Sicurezza

Separazione galvanica
Alimentazione: no
Protezione contro inversioni di polarità
Sì

Sistema

Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Memoria
DRAM: 512 MByte di RAM
NVRAM: 128 kByte ritenzione
Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna)
Flash: 4 GByte
Capacità di memoria
512.000 kByte
Sistema operativo
LINUX
Processore
RISC CPU, 32 Bit, 800 MHz

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.