Eaton S711 soft starter, 62 A, 200 - 575 V AC, Us= 110-240 V DC, con centralina, Grandezza 2, IP20
| Nome prodotto |
Avviatori graduali Eaton S711
|
| Sigla catalogo |
EP-401520
|
| EAN |
4015082970772
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
281 mm
|
| Altezza prodotto |
190 mm
|
| Larghezza prodotto |
128 mm
|
| Peso prodotto |
5.1 kg
|
| Certificazione/i |
CE
RCM IEC/EN 60947-4-2 CUL UL UL Category Control No.: NMFT UL Category Control No.: NMFT7 UL File No.: E251034 UL 60947-4-2 |
| Codice modello |
S711-34062AC
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico
|
| Altitudine |
Max 4000 m (Above 1000 m for detailed derating use S711 Select Software)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa da 5 fino a 95%
|
| Corrente assorbita |
600 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali
|
| Tensione di diseccitazione |
0 - 90 V, comando in AC
|
| Tensione di eccitazione |
93.5 - 264.0 V AC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
110 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
110 V
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
279 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
62 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
50 W
|
| Memoria guasta |
1000 guasti
|
| Dotato di: |
Display
Protezione contro sovraccarichi motore Bypass interno |
| Funzioni |
Direzione singola
Controllo coppia Freno DC Arresto graduale Avanti / Indietro in modalità jog |
| Interfacce |
Modbus RTU (integrato)
Bluetooth (integrato) |
| Classe |
Regolabile (5,10,15,20,30)
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA 1 |
| Grandezza |
FS2
|
| Tensione di rete - max |
632.5 V
|
| Tensione di rete - max |
170 V
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Classe di disturbo radio |
Classe A (IEC 60947-4-2)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
600 V
|
| Classe di avvio |
CLASSE 20 (ciclo avviamento gravoso 3 x Iₑ per 45 s)
CLASSE 10 (sostituzione stella-triangolo) CLASSE 30 (6 x Iₑ per 30 s) |
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, non come BCPD, (UL/cUL)
|
| Tipo |
Softstarter per carichi trifase, con organo di comando e algoritmo pompa, Freno DC, Arresto Graduale, Jog, Bluetooth
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Numero di uscite |
3 uscite relè (1 fisso, 2 programmabili)
|
| Tensione di uscita |
250 V AC (uscite relè)
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
110 - 240 V AC (-15%/+10%)
|
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-11 |
3 A
|
| Avvio |
600% (corrente Kickstart)
Max. 2000 ms (durata kickstart) |
| Ciclo di Sovraccarico |
AC-53b: 3.5-20:340
|
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53 |
62 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53, in-delta |
93 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
575 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
200 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
575 V
|
| Classe di protezione da corto circuito |
100NHG00B o NZMH2-A125-BT, Coordinamento tipo "1", Parti conduttive principali
170M3012, Coordinamento di tipo “2”, Parti conduttive principali |
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz, fLN, Circuito principale
|
| Tensione nominale - max |
575 V
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
15 HP
|
| Potenza motore assegnata a 220/230 V, 60 Hz, trifase |
20 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
40 HP
|
| Potenza motore assegnata in-delta a 220/230 V, 60 Hz |
30 HP
|
| Potenza motore assegnata in-delta a 460/480 V, 60 Hz |
60 HP
|
| Potenza motore assegnata in-delta a 575/600 V, 60 Hz |
75 HP
|
| Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Potenza di esercizio nominale in-delta a 220/230 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potenza di esercizio nominale in-delta a 400 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Potenza di esercizio nominale in-delta a 500 V, 50 Hz |
60 kW
|
| Motore trifase potenza nominale, in linea, a 230 V |
18.5 kW
|
| Motore trifase potenza nominale, in linea, a 400 V |
30 kW
|
| Motore trifase potenza nominale, in-delta, a 230 V |
30 kW
|
| Motore trifase potenza nominale, in-delta, a 400 V |
45 kW
|
| Applicazione |
|
| Tempo di ritardo |
0 - 180 s, Funzione di avviamento graduale, Tempi di rampa; 0 - 240 s, Funzione arresto graduale, Tempi di arresto
|
| Tempo partenza/rampa |
180 s
|
| Tensione di avvio |
Max. 600% FLA, Min. 100% FLA, Soft start function
|
| Dimensione cacciavite |
1 x 7 mm o T20,Vite terminale, conduttori principali
0,6 x 3,5 mm o PH0, Viti terminale, Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (6 - 70) mm², Conduttori principali
1 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (6 - 70) mm², Conduttori principali
1 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
1 x (10 - 2/0), conduttori principali
1x (28 - 12) , Conduttori corrente di comando |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
1 x (6 - 70) mm², Conduttori principali
1 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando |
| Coppia di serraggio |
0,5 Nm, Morsetti a vite, conduttori corrente di comando
4 Nm, Conduttori principali |