Scarica il documento () sui 20
Soft starter

Soft starter S711

Gli avviatori graduali S711 sono modelli “general performance” progettati per ottenere un controllo intelligente e preciso della potenza a tre fasi in un’ampia gamma di applicazioni industriali. Corrente nominale da 12 A a 560 A, l’S711 ha incorporato le ultimissime caratteristiche di cybersecurity, così come Modbus RTU, Ethernet e comunicazioni Bluetooth Bassa Energia (BE) per un set-up semplice e monitoraggio attraverso dispositivi mobili.

Comunicazione
Modbus RTU, Ethernet & Bluetooth a basso consumo
Installazione
Semplice impostazione & monitoraggio attraverso dispositivi mobili
Manutenzione
Accesso rapido attraverso PC, smartphone o tablet

Caratteristiche principali

 

  • Corrente nominale da 12 A a 560 A
  • Interfacce Modbus RTU & Bluetooth LE integrate
  • Moduli di comunicazione opzionali basati su Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, ModbusTCP)
  • Interfaccia uomo-macchina rimovibile (HMI) con display grafico
  • Applicazioni pre-definite incluse (avvio rapido)
  • Conforme a UL- e IEC
  • Conforme alle norme di sicurezza informatica per un utilizzo sicuro

 

 

Compatibile con le tecnologie del futuro: Soft starter S711 di nuova generazione

Guarda il video per scoprire come il nostro soft starter S711 garantisce un comando trifase fluido e preciso!

Scopri l’HMI: Facile da usare, rimovibile e con connessione Bluetooth

L’interfaccia HMI intelligente e rimovibile ti permette di configurare facilmente la tua applicazione e garantisce grande flessibilità per vari utilizzi. Il display grafico completo semplifica la configurazione, il funzionamento e indica in modo immediato i parametri e gli eventuali codici di guasto del dispositivo. Inoltre, è possibile impostare il menu con 8 lingue diverse. L’HMI offre un grado di protezione IP65 e non richiede l’utilizzo di attrezzi speciali o di telai di montaggio. Può essere montato direttamente sul dispositivo o con configurazione da remoto montato su un armadio per una maggiore flessibilità. Grazie all’antenna Bluetooth integrata, può anche comunicare in modalità wireless con il soft starter fuori da un armadio.

Comunicazione integrata

  • Interfacce Modbus RTU e Bluetooth LE integrate e possibilità di collegare moduli di comunicazione tramite Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, ModbusTCP) per una perfetta integrazione con i sistemi esistenti.
  • I protocolli di comunicazione standard OPC-UA e MQTT supportano la comunicazione IoT con diverse applicazioni.
  • L’interfaccia di servizio è basata principalmente su Bluetooth LE e sull’app integrata, con opzioni di download dei file di registro o servizi di notifica condivisibili tramite i supporti preferiti.
  • Per un’esperienza senza problemi, l’app “S711 connect” viene utilizzata anche per gli aggiornamenti del firmware tramite Bluetooth LE, non è necessaria alcuna porta USB per la  manutenzione, eliminando i problemi legati alla  compatibilità dei cavi.

Semplice e sicuro

  • La connettività wireless soddisfa i complessi requisiti degli ambienti con restrizioni, garantendo una migliore funzionalità senza la necessità di aprire il quadro di comando.
  • Le funzionalità di sicurezza informatica offrono una protezione completa contro accessi non autorizzati, manomissioni e attacchi informatici.
  • Progettato per i mercati globali e conforme alle norme IEC e UL.

La combinazione perfetta: app S711 connect e Bluetooth LE

In combinazione con l’app S711 connect per iOS o Android, la connessione Bluetooth LE può essere utilizzata per caricare e scaricare parametri, inoltrare i registri degli eventi o le informazioni sullo stato, ed eseguire aggiornamenti firmware. Eliminando la necessità di porte USB per gli aggiornamenti del firmware, l'S711 non richiede nessuna requisito di cablaggio e nessun grado di protezione dall’ingresso di agenti esterni.

Selezione semplificata grazie allo strumento S711 Select

S711 Select è un software per PC progettato per semplificare il processo di selezione del soft starter più adatto alla tua applicazione. Sarà sufficiente inserire i parametri della tua applicazione e S711 Select ti guiderà nella selezione del modello ideale su misura per le tue necessità. Lo strumento è in grado di calcolare l’amperaggio massimo a pieno carico (FLA) per il modello selezionato, garantendo prestazioni e compatibilità ottimali. Grazie a S711 Select, i calcoli più complessi risulteranno immediati, individuando rapidamente la soluzione più adatta alla tua applicazione.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close