Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-401545
S711-34320DC

Eaton S711 soft starter, 320, A, 200 - 575 V AC, Us= 24 V DC, con centralina, Grandezza 4, IP00

Specifiche generali

Nome prodotto
Avviatori graduali Eaton S711
Sigla catalogo
EP-401545
EAN
4015082970857
Lunghezza/profondità del prodotto
545 mm
Altezza prodotto
204 mm
Larghezza prodotto
222 mm
Peso prodotto
19.63 kg
Certificazione/i
CE
RCM
IEC/EN 60947-4-2
CUL
UL
UL Category Control No.: NMFT
UL Category Control No.: NMFT7
UL File No.: E251034
UL 60947-4-2
Codice modello
S711-34320DC

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
15 g, meccanico

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max 4000 m (Above 1000 m for detailed derating use S711 Select Software)
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa da 5 fino a 95%

Circuito di controllo

Corrente assorbita
2800 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali
Tensione di diseccitazione
0 - 16 V, Comando in DC
Tensione di eccitazione
19,2 - 28,8 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 VDC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 VDC

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1440 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
320 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
140 W

Features & functions

Memoria guasta
1000 guasti
Dotato di:
Display
Protezione contro sovraccarichi motore
Bypass interno
Funzioni
Direzione singola
Controllo coppia
Freno DC
Arresto graduale
Avanti / Indietro in modalità jog
Interfacce
Modbus RTU (integrato)
Bluetooth (integrato)

Informazioni generali

Classe
Regolabile (5,10,15,20,30)
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP00
NEMA Altro
Grandezza
FS4
Tensione di rete - max
632.5 V
Tensione di rete - max
170 V
Grado di inquinamento
3
Classe di disturbo radio
Classe A (IEC 60947-4-2)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
600 V
Classe di avvio
CLASSE 20 (ciclo avviamento gravoso 3 x Iₑ per 45 s)
CLASSE 10 (sostituzione stella-triangolo)
CLASSE 30 (6 x Iₑ per 30 s)
Adatto per
Circuiti di derivazione, non come BCPD, (UL/cUL)
Tipo
Softstarter per carichi trifase, con organo di comando e algoritmo pompa, Freno DC, Arresto Graduale, Jog, Bluetooth
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Numero di uscite
3 uscite relè (1 fisso, 2 programmabili)
Tensione di uscita
250 V AC (uscite relè)
Protezione
Copertura terminale opzionale per protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (-20 %/+20 %)
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-11
3 A

Parti conduttive principali

Avvio
600% (corrente Kickstart)
Max. 2000 ms (durata kickstart)
Ciclo di Sovraccarico
AC-53b: 3.5-20:580
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53
320 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53, in-delta
480 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
575 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
200 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
575 V
Classe di protezione da corto circuito
400NHG3B o NZMH3-A4008T, Coordinamento tipo "1", Parti conduttive principali
170M6008, Coordinamento di tipo “2”, Parti conduttive principali
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz, fLN, Circuito principale
Tensione nominale - max
575 V

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
100 HP
Potenza motore assegnata a 220/230 V, 60 Hz, trifase
100 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
250 HP
Potenza motore assegnata in-delta a 220/230 V, 60 Hz
150 HP
Potenza motore assegnata in-delta a 460/480 V, 60 Hz
350 HP
Potenza motore assegnata in-delta a 575/600 V, 60 Hz
450 HP
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz
90 kW
Potenza di esercizio nominale a 400 V, 50 Hz
160 kW
Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz
220 kW
Potenza di esercizio nominale in-delta a 220/230 V, 50 Hz
150 kW
Potenza di esercizio nominale in-delta a 400 V, 50 Hz
250 kW
Potenza di esercizio nominale in-delta a 500 V, 50 Hz
315 kW
Motore trifase potenza nominale, in linea, a 230 V
90 kW
Motore trifase potenza nominale, in linea, a 400 V
160 kW
Motore trifase potenza nominale, in-delta, a 230 V
150 kW
Motore trifase potenza nominale, in-delta, a 400 V
250 kW

Funzione soft start

Applicazione
  • motori trifase: Sì
  • Avviamento graduale di motori asincroni trifase
Tempo di ritardo
0 - 180 s, Funzione di avviamento graduale, Tempi di rampa; 0 - 240 s, Funzione arresto graduale, Tempi di arresto
Tempo partenza/rampa
180 s
Tensione di avvio
Max. 600% FLA, Min. 100% FLA, Soft start function

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
17 mm M10, Vite terminale, conduttori principali
0,6 x 3,5 mm o PH0, Viti terminale, Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (185 - 400) mm², Conduttori principali
1 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno)
1 x (185 - 400) mm², Conduttori principali
1 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
1 x (350 - 750), Conduttori principali
1x (28 - 12) , Conduttori corrente di comando
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x (185 - 400) mm², Conduttori principali
1 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Coppia di serraggio
0,5 Nm, Morsetti a vite, conduttori corrente di comando
40 Nm, Conduttori principali

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.