Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-501503
F3A-2K-M50/16-2

Quadri elettrici in bassa tensione dei sistemi in BT Eaton xEnergy Basic - Piastra flangiata 2-componenti-plastica, fino a IP66, ingressi metrici 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
EP-501503
EAN
9010653053224
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
F3A-2K-M50/16-2

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Prestampaggi in rilievo
Caratteristiche speciali
Flangia cieca senza fori premarcati, RAL 7035, mescola di poliammide (PA) ed elastomero termoplastico (TPE)
Utilizzato con
Accessorio CS
Accessorio raccordo esterno

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Flanges
Modello
Pressacavo
Tipo
Accessorio serie xEnergy

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Numero di fori per connettore
18
Forma
Diritto
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
50
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
16
Finitura superficie
RAL 7035, grigio chiaro
Protezione superficiale
Non trattato
Spessore
4 mm
Tipo di filettatura
Metrico
Grado di protezione
IP66
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.