PV-Dispositivo di protezione dalle sovratensioni, 1000 V, Classe 1 e 2 testato in combinazione
| Nome prodotto |
Dispositivo di protezione dalle sovratensioni Eaton xPole SPPVR
|
| Sigla catalogo |
EP-501955
|
| EAN |
9010653062974
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
95 mm
|
| Altezza prodotto |
86 mm
|
| Larghezza prodotto |
54 mm
|
| Peso prodotto |
0.439 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
SPPVRT12-10-2+PE
|
| Caratteristiche |
Classe di prova tipo 1
|
| Caratteristiche speciali |
A innesto
|
| Tipo di configurazione sistema |
DC
|
| Applicazione |
Aree aperte Edifici residenziali Edifici di servizio
|
| Tipo |
Scaricatore di tensione DC per la protezione da sovratensione
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - min |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
35 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min |
30 mm²
|
| Tensione continua in DC - max |
1000 V
|
| Caratteristiche |
Classe di prova tipo 1
|
| Carcassa |
3 UM
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN (barra a omega) 35 mm
|
| Corrente di spunto in scarica nominale (8/20) |
20 kA
|
| Tensione nominale in DC |
1000 V
|
| Numero di conduttori senza messa a terra |
2
|
| Tempo di risposta |
<25 ns
|
| Segnalazioni sul dispositivo |
Ottica
|
| Livello di protezione tensione |
3.8 KV
|
| Livello di protezione tensione (L-N) |
3.8 KV
|
| Grado di protezione |
IP20
|