Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-501964
SPPVRT12-15-L-INSERT

PV-Dispositivo di protezione dalle sovratensioni, 1500 V, Classe 1 e 2 testato, inserto di ricambio

Specifiche generali

Nome prodotto
Inserto Eaton xPole SPPVR
Sigla catalogo
EP-501964
EAN
9010653062851
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.082 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
SPPVRT12-15-L-INSERT

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
Introduzione

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Ricambio
Altro
Applicazione
Aree aperte Edifici residenziali Edifici di servizio
Tipo
Inserzione per scaricatore di sovratensione

Technical data - electrical

Materiale
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto