Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-501965
Codice del modello: SPPVRT2-06-INSERT

PV-Dispositivo di protezione dalle sovratensioni, 600 V, Classe 2 testato, inserto di ricambio

General specifications

Nome prodotto
Inserto Eaton xPole SPPVR
Sigla catalogo
EP-501965
EAN
9010653062868
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.043 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
SPPVRT2-06-INSERT

Delivery program

Applicazione
Aree aperte Edifici residenziali Edifici di servizio
Tipo
Inserzione per scaricatore di sovratensione
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Ricambio
Altro

Technical Data - Electrical

Materiale
Altro

Additional information

Caratteristiche speciali
Introduzione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.