PV-Dispositivo di protezione dalle sovratensioni, 1000 V, Classe 2 testato con contatto ausiliario (AUX)
| Nome prodotto |
Dispositivo di protezione dalle sovratensioni Eaton xPole SPPVR
|
| Sigla catalogo |
EP-501967
|
| EAN |
9010653062882
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
104 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
54 mm
|
| Peso prodotto |
0.296 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
SPPVRT2-10-2+PE-AX
|
| Caratteristiche |
classe di prova tipo 2
|
| Dotato di: |
Contatto di segnalazione a distanza
|
| Tipo di indicatore |
Contatto ausiliario
|
| Caratteristiche speciali |
Innestabile
|
| Tipo di configurazione sistema |
DC
|
| Applicazione |
Aree aperte Edifici residenziali Edifici di servizio
|
| Tipo |
Protezione da sovratensione DC Scaricatore di sovratensione
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - min |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
35 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min |
35 mm²
|
| Tensione continua in DC - max |
1000 V
|
| Corrente di spunto in scarica (8/20) - max |
40 kA
|
| Caratteristiche |
classe di prova tipo 2
|
| Carcassa |
3 UM
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN (barra a omega) 35 mm
|
| Corrente di spunto in scarica nominale (8/20) |
20 kA
|
| Tensione nominale in DC |
1000 V
|
| Numero di conduttori senza messa a terra |
2
|
| Tensione PV - max |
1000 V
|
| Capacità di interruzione in cortocircuito (ISCCR) |
9 kA
|
| Segnalazioni sul dispositivo |
Ottica
|
| Livello di protezione tensione |
3.9 KV
|
| Livello di protezione tensione (L-N) |
2.5 KV
|
| Grado di protezione |
IP20
|