IKA-4/48-ST-UV . Piastra base per montaggio a parete, IP65, IK08, 4-file 48 moduli con morsetti a vite, Policarbonato
| Nome prodotto |
Eaton xComfort IKA serie industriali
|
| Sigla catalogo |
EP-504131
|
| EAN |
9010653111467
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
148 mm
|
| Altezza prodotto |
872 mm
|
| Larghezza prodotto |
310 mm
|
| Peso prodotto |
4.942 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60670-24
IEC/EN 62208 |
| Codice modello |
IKA-4/48-ST-UV
|
| Caratteristiche |
Morsetto conduttore neutro
Morsettiera di terra Resistente ai raggi UV |
| Dotato di: |
Designazione circuito
Calotte di chiusura Dispositivo base Tappi a vite piombabili Guide di supporto del dispositivo Morsetto del conduttore di protezione e neutro |
| Funzioni |
Dispositivo base
Possibilità di applicazione |
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Applicazione |
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK08
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP65
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 1000 V AC / 1500 V DC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-25 °C - +40 °C
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz
|
| Tensione nominale in AC |
400 VAC
|
| Profondità interna |
50.5 mm
|
| Altezza incorporata |
46 mm
|
| Larghezza interna |
216.6 mm
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
Con finestrella |
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Doppio |
| Grado di protezione |
IP65
IK08 (resistenza agli impatti) |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Profondità interna |
100 mm
|
| Materiale |
lamiera d’acciaio/plastica
|
| Tipo rack modulo |
Telaio di guida
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
Guida DIN per montaggio a parete (gesso) |
| Numero di unità passo modulo per riga |
12
|
| Numero di file |
4
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
N: 16 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 16 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
PE: 16 x (2.5 mm² - 6 mm²) + 16 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²) |
| Tipo di morsetto |
Morsetti a vite
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
12
|