Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ESD63
63AMP 415V AC INDUSTRIAL

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 63 A, AC 415 V, V88/F2, 18 x 68 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
ESD63
EAN
5027590498692
UPC
051712839891
Lunghezza/profondità del prodotto
67 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
30.5 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
BS88
Codice modello
63AMP 415V AC INDUSTRIAL

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibili Safeloc 63ENS
portafusibile con clip di sicurezza SC63

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Estremità a lama
Dotato di:
Terminali di fissaggio a coltello sfalsati
Dimensione fusibile
BS88/F2
Tipo di fusibile
ESD

Esporta le caratteristiche del prodotto