Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EVBAF132X
PDU G4 BA 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39

Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 39U, Ingresso IEC-60309, cavo di 3m,1 ph, 7.4 kW max, 32A, 200-240 V, 42 Uscite: (24)C13, (18)C39

Specifiche generali

Nome prodotto
Rack PDU G4 di Eaton
Sigla catalogo
EVBAF132X
EAN
3553340697142
Lunghezza/profondità del prodotto
1730 mm
Altezza prodotto
53 mm
Larghezza prodotto
52 mm
Peso prodotto
3.8 kg
Conformità
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Certificazione/i
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
Codice modello
PDU G4 BA 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39

Informazioni aggiuntive

Accessori
  • Rack PDU
  • Accessori per il montaggio del rack
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Colore
Nero
Materiale
alluminio
Temperatura di funzionamento
Da 0°C a 60°C (da 32°F a 140°F)

Collegamento in ingresso

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Interruttore automatico
(2) polo singolo
Lunghezza cavo
3m
Frequenza nominale
50/60 Hz
Connessione di ingresso
IEC-60309 32A 1Ph
Tensione di ingresso
200-240V
Fase
Monofase
Potenza
7.4 kW max

Collegamento in uscita

Numero di uscite con pin di terra
42
Numero di uscite (altre)
18
Numero di uscite C13
24
Numero di uscite C19
18
Prese
(24) C13, (18) C39

Tecnologie & comunicazioni innovative

Comunicazione
No
Interfaccia Ethernet
No
Configurazione massa
No
Controllo presa
No
Interfaccia seriale
No
SNMP
No
Caratteristiche speciali
  •  la presa versatile C39 supporta la spina del cavo di alimentazione C14 o C20
  • Prese ad alta ritenzione  progettate  per adattarsi in modo sicuro  ai cavi di alimentazione standard e  supportare i cavi di alimentazione con P-Lock 
  • Banchi di uscita con codifica cromatica ed interruttori automatici corrispondenti
Tipo
Basic Rack PDU

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.