Eaton Metered G4 Rack PDU, 0U, 39U, Ingresso IEC-60309, cavo di 3m,1 ph, 7.4 kW max, 32A, 200-240 V, 42 Uscite: (24)C13, (18)C39
| Nome prodotto |
Rack PDU G4 di Eaton
|
| Sigla catalogo |
EVMIF132X
|
| EAN |
3553340697135
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1730 mm
|
| Altezza prodotto |
53 mm
|
| Larghezza prodotto |
52 mm
|
| Peso prodotto |
4.1 kg
|
| Conformità |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive |
| Certificazione/i |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CISPR 35/EN 55035 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12 |
| Codice modello |
PDU G4 MI 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39
|
| Accessori |
|
| Colore |
Nero
|
| Materiale |
alluminio
|
| Temperatura di funzionamento |
Da 0°C a 60°C (da 32°F a 140°F)
|
| Valore nominale intensità di corrente |
32 A
|
| Interruttore automatico |
(2) polo singolo
|
| Lunghezza cavo |
3m
|
| Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
| Connessione di ingresso |
IEC-60309 32A 1Ph
|
| Tensione di ingresso |
200-240V
|
| Fase |
Monofase
|
| Potenza |
7.4 kW max
|
| Numero di uscite con pin di terra |
42
|
| Numero di uscite (altre) |
18
|
| Numero di uscite C13 |
24
|
| Numero di uscite C19 |
18
|
| Prese |
(24) C13, (18) C39
|
| Interfaccia Ethernet |
Sì
|
| Configurazione massa |
Sì
|
| Controllo presa |
No
|
| Interfaccia seriale |
Sì
|
| SNMP |
Sì
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
PDU basata su rack con ingresso a regolazione manuale
|