Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 22.5U, Ingresso IEC-60309, cavo di 3m,1 ph, 3.7 kW max, 16A, 200-240 V, 24 Uscite: (12)C13, (12)C39
| Nome prodotto |
Rack PDU G4 di Eaton
|
| Sigla catalogo |
EVSWF116A
|
| EAN |
3553340697289
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1000 mm
|
| Altezza prodotto |
53 mm
|
| Larghezza prodotto |
52 mm
|
| Peso prodotto |
3 kg
|
| Conformità |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive |
| Certificazione/i |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 CISPR 35/EN 55035 |
| Codice modello |
PDU G4 SW 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39
|
| Colore |
Nero
|
| Materiale |
alluminio
|
| Temperatura di funzionamento |
Da 0°C a 60°C (da 32°F a 140°F)
|
| Valore nominale intensità di corrente |
16A
|
| Lunghezza cavo |
3m
|
| Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
| Connessione di ingresso |
IEC-60309 16A 1Ph
|
| Tensione di ingresso |
200-240V
|
| Fase |
Monofase
|
| Potenza |
3.7 kW max
|
| Numero di uscite con pin di terra |
24
|
| Numero di uscite (altre) |
12
|
| Numero di uscite C13 |
12
|
| Numero di uscite C19 |
12
|
| Prese |
(12) C13, (12) C39
|
| Interfaccia Ethernet |
Sì
|
| Configurazione massa |
Sì
|
| Controllo presa |
Sì
|
| Interfaccia seriale |
Sì
|
| SNMP |
Sì
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Switched Rack PDU
|