Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EVSWFC20A
PDU G4 SW 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 22.5U, Ingresso C20, cavo di 3m,1 ph, 3.7 kW max, 16A, 200-240 V, 24 Uscite: (12)C13, (12)C39

Specifiche generali

Nome prodotto
Rack PDU G4 di Eaton
Sigla catalogo
EVSWFC20A
EAN
3553340697258
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
53 mm
Larghezza prodotto
52 mm
Peso prodotto
3.7 kg
Conformità
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Certificazione/i
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
CISPR 35/EN 55035
UL 62368-1
cTUVus
Codice modello
PDU G4 SW 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39

Informazioni aggiuntive

Colore
Nero
Materiale
Alluminio
Temperatura di funzionamento
Da 0°C a 60°C (da 32°F a 140°F)

Collegamento in ingresso

Valore nominale intensità di corrente
16A
Lunghezza cavo
3m
Frequenza nominale
50/60 Hz
Connessione di ingresso
C20
Tensione di ingresso
200-240V
Fase
Monofase
Potenza
3.7 kW max

Collegamento in uscita

Numero di uscite con pin di terra
24
Numero di uscite (altre)
12
Numero di uscite C13
12
Numero di uscite C19
12
Prese
(12) C13, (12) C39

Tecnologie & comunicazioni innovative

Interfaccia Ethernet
Sì
Configurazione massa
Sì
Controllo presa
Sì
Interfaccia seriale
Sì
SNMP
Sì
Caratteristiche speciali
  • Gestione remota del sito
  •  la presa versatile C39 supporta la spina del cavo di alimentazione C14 o C20
  • Prese ad alta ritenzione  progettate  per adattarsi in modo sicuro  ai cavi di alimentazione standard e  supportare i cavi di alimentazione con P-Lock 
  • conforme allo standard di Cybersecurity UL 2900-1 e IEC 62443-4-2
  • Modulo di controllo della rete hot-swap 
  • Network Cascading: connetti fino a 32 PDU attraverso un anello di rete 
  • La condivisione dell’alimentazione tra due moduli di rete PDU consente l’accesso continuo ai dati ed ai sensori della PDU
  • valore di accuratezza di misurazione 1% IEC Class 1 
  • scheda di rete gigabit con porte 2x Gb
  • protocolli di supporto RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • Controllo delle uscite per le funzionalità On/Off, riavvio, ed avvio graduale/sequenziale
  • Sensore di temperatura/umidità opzionale
Tipo
Managed Rack PDU

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.