Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5502379

Filtro a sacco Eaton SNAP-RING, HT-5-P01A-60L, misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm), meta-aramide, 5,0 µm, nominale

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton SNAP-RING
Sigla catalogo
F5502379
Lunghezza/profondità del prodotto
430 mm
Peso prodotto
0.15 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
Halal
Codice modello
HT-5-P01A-60L

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
Cucito
Materiale copertura
liscio
Tipo materiale filtro
Meta-aramide
Tipo materiale filtrante
Feltro ad ago
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello di tenuta snap-ring in acciaio inox
Dimensioni sacco filtrante
Misura 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Tasso di ritenuta
5,0 µm
Temperatura di esercizio - max
205 °C
Portata - max
20 m³/h
Area del filtro
0.24 m²
Imballaggio
60 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto