Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5503099
Codice del modello: HT-5-P02A-40L

Filtro a sacco Eaton SNAP-RING, HT-5-P02A-40L, misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm), meta-aramide, 5 µm, nominale

General specifications

Nome prodotto
Filtro a sacco Eaton SNAP-RING
Sigla catalogo
F5503099
Lunghezza/profondità del prodotto
810 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Certificazione/i
Halal
Kosher
ISO 9001
Codice modello
HT-5-P02A-40L

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Norme
Tipo di costruzione
Cucito
Materiale copertura
liscio
Tipo materiale filtro
Meta-aramide
Tipo materiale filtrante
Feltro ad ago
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello di tenuta snap-ring in acciaio inox
Dimensioni sacco filtrante
Misura 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Tasso di ritenuta
5,0 µm
Temperatura di esercizio - max
205 °C
Portata - max
40 m³/h
Area del filtro
0.48 m²
Imballaggio
40 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto